Válassza ki a helyét:

Ország

Frezen

Marás

A marás a forgácsoló gyártási eljárások közé tartozik. A marószerszám segítségével fémet, fát vagy műanyagot lehet megmunkálni. A KUKA marórobot segítségével a gyártási folyamat még rugalmasabbá tehető.


Marás: a technológia

A marás során a munkadarabot a kívánt formára alakítjuk a felesleges anyagmaradékok lehordásával – egy geometriailag meghatározott formájú pengével és a vágószerszám forgó mozgásával.

Egy gép vegye át a marás feladatát? Nem probléma. Marórobotjaink a megmunkálási feladatokat szerszámgépként végzik el – és még rugalmasabbak és sokoldalúbban alkalmazhatók. A KUKA saját technológiai szoftvercsomagjának a KUKA.CNC-nek köszönhetően egyszerűen programozhatók.

Nagy precizitású robotos marás

A nagy precizitású robotmarógép a a KUKA magkompetenciájához tartozik: CFK- és GFK-alkatrészeket munkálunk meg +/- 0,4 mm pontossággal. Eddigi ismereteink alapján partnereinkkel együttműködve egységes koncepciót fejlesztünk. Figyelmünk alapvetően az alábbiakra irányul:

  • a CAD-/CAM-folyamatlánc integrációja és továbbfejlesztése,
  • a szerszámgépvezérlés integrációja megfelelő kezelőfelülettel és
  • a különböző hitelesítő eljárások továbbfejlesztésével.

Marás: az előnyök

Tapasztalatunkkal és gyakorlatunkkal nagyfokú rugalmasságot kínálunk marórobotjaink révén valamint a robot- és szerszámgépek különböző kombinációs lehetőségeit. A KUKA ügyfeleként két különböző rendszermegoldás közül választhat:

  • A kisebb daraboktól a 25 méter hosszúságú nagyméretű alkatrészekig,
  • a rögzített használattól és a többszörös megmunkálástól egészen a
  • mobil robotmegoldásokig az Ipar 4.0 szellemében.
Képes az átalakulásra és rugalmas – így néz ki a jövő gyára. Mobil robot-megoldásaink az Ön gyártását is alkalmassá teszik az Ipar 4.0 megvalósítására. Hívjon bennünket nyugodtan.