Válassza ki a helyét:

Ország

Peremezés

A peremezés egy a lemezmegmunkálásban használt átalakítási és kötési technika. Ezzel a technológiával azonos és különböző alapanyagokból álló alkatrészeket lehet összekötni egymással – ez az ok, amiért az eljárást gyakran alkalmazzák az autógyártásban. 


Peremezés: a technológia

A peremezés (hemming) során a lemezeket átalakítják, hogy végül a végső formájukat hegesztéssel és forrasztással nyerjék el. Ehhez először a lemez éleit hajlítják meg. Az alkatrész megmerevedik és ezután illeszthető lesz.

A peremezés során többek között különböző alkatrészeket illesztenek. Ezt az előnyt használja ki az autógyártás és így valósítja meg a műanyag és a fémlemez közti kötéseket.

Bördeln: Detailansicht der Technologie.

Automatizált peremezés

A terméktől és a folyamattól függően választjuk ki az ideáls peremezési eljárást. Ebből következően a peremezés során – függetlenül az adott alkatrésztől – két rendszer adódik:

  1. A Tabletop-peremezéssel, egy automatikus elektromechanikus rendszerrel, lehetségessé válik különböző anyagok folymatbiztos peremezése. Ez az eljárás elsősorban a nagy darabszámban végzett gyártás esetén alkalmazható.
  2. A görgős peremezés során az ipari robot egy görgős peremező fej segítségével munkálja meg az alkatrészeket. Az eljárásra elsősorban a rugalmasság jellemző. Az Ipar 4.0 szellemében a robot különböző alkatrészeket képes peremezni. A görgőcsere és egy másik technológia is gyorsan elvégezhető a robottal.

Ezen kívül a peremezéshez elképzelhetőegy hibrid megoldás is a két rendszerből.

Peremezés: az előnyök

A peremezés segítségével megnövelhető a vékony alkatrészek szilárdsága. Ezenkívül ez a technológia Önnek az alábbi előnyöket kínálja:

  • Ön a legkülönbözőbb alapanyagokat tudja illeszteni – az alumíniumtól az acélon át egészen a műanyagokig
  • Így rövidebb ütemidőket tud majd elérni: A karimával ráerősített peremező görgő szorosan szinkronizálva működik a robot mozgásával az alkatrész felett. A gyártási idő 50 százalékát is meg tudja takarítani.
  • Ön növeli a termék minőségét, mivel a peremezési eljárást pontosan lehet irányítani.

Önnel együtt gondoskodunk arról, hogy az Ön gyártásában az optimális peremezési megoldást alkalmazzuk. Hívjon bennünket, és megbeszéljük Önnel a konkrét gyártási helyzetet.