Válassza ki a helyét:

Ország

Összeszerelés robottal

Az ipari összeszerelés az ipari termelés központi feladatai közé tartozik. Összeszerelő robotokat kínálunk, és összeszereljük Önnek a szükséges komponenseket és alkatrészeket a kész rendszerek vagy termékek kialakításához. Mindig arra törekszünk, hogy termelését a Ipar 4.0 legújabb követelményekhez igazítsuk. 


Szerelés: a technológia

A szerelés döntő folyamatlépés az ipari termelésben és gyártásban. Ennek oka az egyre szélesebb termékpaletta, az egyre bonyolultabb berendezések és termelések, a termékek rövidebb életciklusa és innovációs ciklusa. Aki az Ipar 4.0 idején versenyképes szeretne lenni, annak gyorsnak és elsősorban rugalmasnak kell lennie. Az összeszerelési folyamat különböző munkafázisokat foglal magában, például:

 

  • Szerszámok és munkadarabok kezelése

     

     

  • Minőségbiztosítás

     

  • Az egyes szerelési lépések közötti mozgatás

     

  • A termelési folyamaton belüli különböző feladatok

     

Rugalmas összeszerelő robotok - készen állnak az Ön szerelési folyamataira

Egy KUKA-kobot különböző részműveletek elvégzésével segíti a kúpfogaskerekek összeszerelési folyamatát. Ember és robot egymás mellett dolgoznak a legszűkebb helyen.

Mit jelent az automatikus összeszerelés a KUKA segítségével?

A KUKA az adott ügyfél egyedi feladatmeghatározásához igazodik és így számítja ki az igényeket és az automatizálási potenciált. A klasszikus szerelés mellett további automatizálási technológiákat kínálunk a jövő ipari összeszerelési feladataihoz. Robotrendszereink és együttműködő robotjaink megoldási lehetőségek széles skáláját nyújtják a robotok és az emberek közötti hatékony és biztonságos együttműködés biztosításához.

 

Milyen előnyei vannak a KUKA segítségével végzett ipari összeszerelésnek?


Minőségjavítás

  • Hibaminimalizálás - nincs elfáradás monoton feladatoknál
  • Megbízható feladatteljesítés a befejezésig
  • Időmegtakarítás - nincs szükség szünetekre
  • Nem áll fenn az alkatrészek összetévesztésének veszélye
  • Az összes alkatrészlista tétel betartása

Rugalmasság

  • Virtuális üzembe helyezés a KUKA.Sim segítségével
  • Lehetséges a veszélyes környezetben, például hővel vagy éles alkatrészekkel végzett munka
  • Ergonomikus munkavégzés: a robot végzi az objektum pozicionálását a munkás számára, teljesen átveszi a fej felett végzett munkát
  • MRK/HRC (ember-robot együttműködés) kobotokkal: nincs szükség védőkerítésre

Gazdaságosság

  • Költségmegtakarítás
  • Egyszerű tevékenységek átvétele
  • Ismétlődő tevékenységek átvétele
  • Nagyfokú versenyképesség
  • Jobb termelékenység

Szaktudás és tapasztalat

  • Nagyteljesítményű és hatékony szerelőcella
  • Intelligens automatizálási megoldások
  • Perifériás alkatrészek, például moduláris fogórendszerek
  • Optimális szállítási technikák
  • Érzékeny összeszerelés együttműködő robotokkal 

Megfelelő összeszerelő robotok és kobotok a nagy igénybevételt jelentő összeszerelési feladatok automatizálásához

Legyen szó kisméretű robotrendszerekről vagy nagyteljesítményű robotokról, klasszikus ipari robotokról vagy kobotokról: robotok széles választékát kínáljuk sokféle kivitelben, különféle kinematikával, interfészekkel és optimális teherbírás-hatótáv kombinációkkal. Találja meg az alkalmazásához megfelelő robotot. Örömmel állunk rendelkezésére tanácsainkkal.




Milyen szerepet játszik az ember-robot együttműködés az összeszerelés automatizálásában?

Az összeszerelés az egyik legösszetettebb feladat egy robot számára. Ennek során a modern összeszerelő robotok, például az LBR iiwa és az LBR iisy igény szerint rugalmasan alkalmazhatók. A kobotok érzékeny tulajdonságai lehetővé teszik az együttműködő robotok biztonságos és rugalmas munkavégzését kerítések nélkül is. Így az összeszerelő robotok integrálhatók a meglévő termelési környezetbe, és közvetlenül együttműködnek az emberekkel. Ezt ember és robot közötti együttműködésnek (MRK/HRC) vagy együttműködő robotikának nevezik. Emellett a kobotok tehermentesítik az embereket a megerőltető rutinfeladatok során és gyorsan és megbízhatóan végzik el az összeszerelési feladatokat. A összeszerelő robotok megfogói is felszerelhetők kamerákkal. Így a robot, ill. a megfogó mindig megtalálja a megfelelő alkatrészeket és pozíciókat.
Az ember és robot közötti együttműködés biztonságos és hatékony testreszabott munkavégzést tesz lehetővé. Az érzékeny könnyűépítésű robot térben és időben is együttműködik az emberrel.

Szeretné automatizálni a saját összeszerelési folyamatát?

Írjon nekünk, és megbeszéljük, hogy nézhet ki az Ön 4.0 szerelőcellája.

Összeszerelő robotjaink működésben az ügyfeleknél