Válassza ki a helyét:

Ország

Robottámogatású dörzshegesztés

Ügyfélspecifikus, kulcsrakész megoldások alacsony olvadáspontú nemvasas fémek összeillesztéséhez, de akár alumínium-acél kevert kötésekhez is.


Egyedi dörzshegesztő berendezések a legnagyobb fokú gazdaságosságért és folyamatbiztonságért

A robotalapú dörzshegesztéshez a KUKA testre szabott, komplett megoldásokat kínál egy kézből: a megvalósíthatósági és folyamatvizsgálattól a próbahegesztésen, a szerszámkiválasztáson és a paraméteroptimalizáción át egészen a tervezésig, a gyártásig és a berendezés leszállításáig.

Emellett felkínáljuk Önnek a dörzshegesztési eljárás már meglévő gyártóberendezésekbe történő integrációjához szükséges valamennyi eljárást is – az Ön egyedi igényei szerint testre szabva.

Kavaró dörzshegesztési cella akkumulátorházhoz: Alkalmazás a hűtőcsatorna lezárásához

KUKA dörzshegesztés – Innovatív technológia a növekvő E-Mobility piac számára

A robot alapú dörzshegesztés döntő jelentőségű előnye: Kis- és nagyfelületű alumínium alkatrészek 3D varratainak összeillesztése

Robot alapú dörzshegesztés: költségkímélő és tömegtakarékos alternatíva a hagyományos, szegecselt eljárásokhoz képest

KUKA cell4_FSW

Moduláris súrlódású hegesztő robotcella: a modern megoldás alacsony beruházási költségekkel

Forradalmi vezérléstechnika és folyamatfelügyelet a KUKA jóvoltából

Annak biztosítása érdekében, hogy a hegesztési varrat mindig pontosan a megfelelő helyen haladjon, nagy fejlettségű kalibrálási algoritmusokat használunk. Ezek elősegítik a rendszer gyors és egyszerű kialakítását is. Az internet alapú KUKA RemoteService-t alapértelmezésben integráljuk az összes berendezésbe, hogy hiba esetén gyorsan segíteni tudjunk.

Az új KUKA PCD (Process Control and Documentation)-rendszer kifejezetten az FSW-pályafolyamatokhoz került kifejlesztésre. Ez az alkatrész- és termékadat-kezelés mellett numerikus és grafikus paraméterfelügyeletet is biztosít. A KUKA PCD funkcióinak körét adatexportálás, folyamatdiagnosztika és az összes folyamatadat elektronikus archiválása egészíti ki, amelyek további elemzések végzését teszik lehetővé pl. felhő-rendszerekben. Ezáltal a KUKA PCD kompatibilis az Ipar 4.0-val, és nagyobb termelékenységet és követhető minőséget biztosít, az adatok átláthatósága mellett. 

Az egyedülálló KUKA PCD az alábbiakat garantálja:

  • 100%-os reprodukálhatóság
  • 100%-os valós idejű minőségfelügyelet 
  • 100%-os folyamatbiztonság (a selejtképződés minimalizálása)
  • 100%-os dokumentálása a hegesztési folyamatnak

KUKA PCD: A folyamatok paramétervezérlése és -felügyelete