Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA Invictus

Erős, gyors és pontos: a közepes és nagy alkatrészek dörzshegesztő gépei akár 1500 kN nyomóerővel és rendkívüli sokoldalúságukkal nyűgöznek le. 


Nagyteljesítményű és sokoldalúan alkalmazható 

A KUKA Invictus termékcsalád a közepes, max. 1500 kN nyomóerő-tartományú dörzshegesztő gépekkel győz meg. A legmodernebb szempontok alapján fejlesztették ki az alkalmazások széles köréhez és következetes moduláris megközelítésen alapul. Ezért különösen alkalmas nagy hegesztési keresztmetszetekhez , ahol nagy nyomóerőre és nagy forgatónyomatékra van szükség

Az iparágak és alkalmazások áttekintése

Az Invictus megjelenésével számos piacra lehet belépni, ahol nagy nyomóerőre és nagy forgatónyomatékra van szükség:

A KUKA Invictus meggyőző előnyei

  • Einfache Bedienung

    Erős és gyors

    • 80% -kal nagyobb orsósebesség
    • Nagy fordulatszámú terhelési tartomány a dinamikus hajtásnak köszönhetően 
    • Orsóház egyedülálló csapágytechnológiával
  • Genauigkeit

    Elsőrangú hegesztési minőség

    • Nagy pontosság és reprodukálhatóság az új csapágytechnológiának köszönhetően 
    • új önbeálló központi feszítő
    • új merevség-optimalizált gépágy 
  • Individuelle Komplettlösung

    Rugalmasan alkalmazható

    • Egyedi gépkonfiguráció
    • Alkatrészek egyszerű cseréje és utólagos felszerelése
    • Telepítés daruval és tgk-szállítással 
  • Servicefreundlichkeit

    Ergonómikus 

    • Könnyen hozzáférhető munkaterület
    • Egyszerű kezelés az érintőképernyővel
  • Einfache Installation

    Csekély karbantartási igény

    • Hosszú élettartamú alkatrészek használata
    • Csökkentett kenési erőkifejtés a központi kenés miatt
    • Áttekinthető felépítés és jó hozzáférhetőség
  • Könnyen automatizálható

    • Könnyű cellaautomatizálás
    • Elülső vagy hátsó rakodás robotokkal vagy portálmegoldásokkal 
  • Ipar 4.0

    • A gépállapot és a hegesztési folyamat teljeskörű felügyelete
    • OPC UA interfész adatexportáláshoz és felhőalapú adatelemzéshez
    • nagyobb termelékenység és átláthatóbb adatok
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150: újradefiniált sokszínűség

A moduláris KUKA Invictus 150 akár hat dörzshegesztő gépmodellt is képes kezelni és az ismert alkalmazásokat nagyobb teljesítményre sarkallja az Ön számára. A terméket 77 – 1500 kN nyomóerőre tervezték. Ez rendkívül gazdaságossá teszi, mivel az alkatrészek széles körét lefedi, és még az olyan speciális gépeket is képes felváltani, mint az RS 120 HS vagy az RS 300 HS. A „Viper-Drive“ funkciónak köszönhetően képes közvetlen meghajtású gépként akár lendkerék-folyamatokat is szimulálni

A KUKA Invictus 150 dörzshegesztő gép akár hat RS-gépet is képes lefedni

A KUKA Invictus 150 részletesen

  • Szállításközpontú kialakítás

    Plug & Play - A hidraulika és az elektronika integrálása csökkenti a helyigényt, és leegyszerűsíti a szállítást és a telepítést. Emelés és szállítás a burkolati elemek leszerelése nélkül. A modulok tgk-szállításra alkalmas külső méretei.
  • Felhasználóbarát kezelőpanel

    Az áttekinthető menürendszerű, érintőképernyős kezelőfelületnek és az új HMI-nek köszönhetően az Invictus 150 kezelése gyorsan és intuitív módon történik. A keresési funkciót és karbantartási tervet is tartalmazó digitális kezelési kézikönyv még felhasználóbarátabbá teszi a kialakítást.
  • Jobb minőségfelügyelet

    Átfogó jelentéskészítés és adatelemzés

    • Valamennyi lényeges folyamatparaméter numerikus és grafikus megjelenítése
    • Átfogó statisztikák a minőségelemzéshez és folyamatoptimalizációhoz
    • Előre elkészített minőségügyi jelentések létrehozása
    • Exportálás az adatinterfészeken keresztül
  • VIPER Drive

    A kiemelkedően dinamikus hajtás és az 1 ms tartományban működő folyamatellenőrzés kombinációja lehetővé teszi, hogy a hegesztési folyamatot pontosan az alkatrészre szabjuk. Így a lendkerekes folyamatok lendítősúly nélkül is szimulálhatók.
  • Nagy teljesítményű orsószekrény

    Akár 80%-kal nagyobb orsófordulatszám az egyedülálló csapágytechnológiával és nagy fordulatszám-tartománnyal és orsófurattal rendelkező új orsószekrénynek köszönhetően, amely lehetővé teszi a legkülönbözőbb rögzítőrendszerek rögzítését akár 240 mm átmérőig

  • Esztergálóegység szerszámcserélővel

    Esztergálás és gyalulás az alkatrész-előkészítéshez és dudoreltávolítás az egylövéses gyártáshoz. A forgácsok elszállítása a gépágyba épített szállítószalaggal történik.
  • Ergonomikus munkatér

    Ergonomikus és könnyen hozzáférhető munkaterület akár 3900 mm hosszú alkatrészekhez és automatikus működtetésű ajtók a gyors nyitáshoz és záráshoz.

A KUKA Invictus 150 felszereltségi csomagok

  • Rövid modellváltozat ajtóval a rövid alkatrészekhez
  • Automatikusan beállítható alkatrészütköző (ABS) a szerelési ráfordítás csökkentéséhez
  • A rögzítőeszközök arányosító technikája javítja a rögzítési eredményt és növeli a szerszám élettartamát 
  • Az orsószekrény automatikus hőmérséklet-szabályozása szükségtelenné teszi a berendezés melegítő járatását 
  • Esztergálás és gyalulás az alkatrész-előkészítéshez és dudoreltávolítás az egylövéses gyártáshoz 
  • EPE – elektronikus pozicionáló egység biztosítja a hegesztett alkatrészek pontos egymáshoz igazítását 
  • VIPER-Drive (virtuális lendkerekes hegesztés), ami kevesebb rövidítést és rövidebb hegesztési időt eredményez 
  • Active Travel Control (ATC) csökkenti a szórást az előregyártott alkatrészek hosszánál, ha a hegesztett alkatrészek hossza nagy szórást mutat
  • Az automatizálási interfész további perifériák integrálását teszi lehetővé, ilyen például a be-/lerakodó robotok vagy a sorba történő integráció 
  • A Data Matrix Code Interface I4.0 biztosítja a komponensek zökkenőmentes követését 
  • Hegesztési adatok exportálása a 100% -os minőségbiztosításhoz 
  • OPC UA Interface I4.0 az adatelemzéshez, folyamatoptimalizáláshoz és költségcsökkentéshez szükséges adatcseréhez
  • Az EKS chip (EKS light) használatával történő felhasználókezelés biztonságos működést nyújt


Intuitív felhasználói felületünk az alábbiakkal tűnik ki:


Hegesztési folyamat

A hegesztési folyamat felhasználóbarát konfigurálása és beállítása

Adatmentés

Adatok bevitele és biztosítása USB porton keresztül

Dokumentálás

A hegesztési eredmények dokumentálása adatbázis, nyomtató vagy PDF-exportálás révén

Paraméterek alakulása

Paraméterek aktuális és archivált alakulásának grafikus megjelenítése

Vezérlés és felügyelet

A hegesztési folyamat összes paraméterének ezredmásodpercre pontos vezérlése és felügyelete

Minőségirányítás

Hiánytalan visszakövethetőség adatmátrix kód révén. A hegesztési adatok az egyes alkatrészekhez kerülnek hozzárendelésre.

Programkezelés

Akár 1000 hegesztési program kezelése

Értékek és állapot megjelenítése

A tényleges értékek és a paraméterek valamint az aktuális állapot szöveges kijelzése

Awards

Az Invictus a KUKA és Thompson márkájú dörzshegesztő gépek legjobb tulajdonságait ötvözi: dinamikus, pontos és hosszú élettartamú.

Till Maier, az Advanced Welding Solutions portfóliómenedzsere és projektvezetője

Kompakt módon összefoglalva!

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

A KUKA Invictus 150 termékkel kapcsolatos összes tény és műszaki adat egy fájlban tölthető le. Szerezze be itt az Invictus 150 prospektusát.

Get the Link

További kérdései vannak az Invictus géphez vagy egyedi megoldásra van szüksége?

Forduljon hozzánk bizalommal, ha támogatásra vagy tanácsra van szüksége

Megbízásos gyártás a forgó dörzshegesztés területén

Gépparkunkkal tökéletesen fel vagyunk készülve arra, hogy folyamatvalidálást, prototípusgyártást vagy kissorozatú termelést biztosítsunk.