Válassza ki a helyét:

Ország

KR 300-2 PA

A KR 300-2 PA egy minden helyzethez rugalmasan alkalmazkodó raklapozó robot. A nagy terheket is gyorsan és pontosan rakodja és csomagolja. Ez a raklapozó a nehéz terhek tartományában optimális ciklusidőkkel birkózik meg a feladatokkal.


A KR 300-2 PA könnyű, gyors és erős, és kifejezetten a nagy terhek nagy sebességű mozgatására fejlesztettük ki. Optimálisan alkalmas az akár 300 kilogrammos mozgatási feladatokhoz és a szerelőváznak köszönhetően különböző magasságokban rugalmasan hozzáigazítható a feladathoz.

300 - 300 Teherbírás kg-ban

3150 - 3150 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Könnyű és gyors

A KR 300-2 PA a kompakt kialakításának köszönhetően nagy sebességen dolgozik. Ez verhetetlen ciklusidőket és maximális folyamathatékonyságot biztosít.

Változtatható és gyorsan cserélhető

A KR 300-2 PA az üreges tengelykonstrukcióban 60 milliméter átmenő nyílást nyújt. Itt az összes elterjedt energia-ellátási rendszert védetten elvezetheti és gyorsan kicserélheti.

Tartós és nem bonyolult

A KR 300-2 PA a robusztus kialakításának köszönhetően rendkívül hosszú karbantartási időközöket tesz lehetővé. Ellenáll a pornak és a fröccsenő víznek is. Ezáltal eleget tesz az IP 65 standard védettség követelményeinek.

Hatékony minden ügyben

A KR 300-2 PA a 3150 milliméteres hatótávolsággal sokféle alkalmazást valósít meg. Ennek során hatékonyan kihasználja a rendelkezésére álló teret – maximális pontossággal és akár 300 kilogramm teherbírással.

KR 300-2 PA adatok áttekintése

KR 300-2 PA
Teherbírás
300 kg
Max. hatótávolság
3150 mm
Építési mód
Palettázó
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Beszerelési helyzet(n)
Padló
Védettség
IP 65
Adatlap
KUKA Marketplace

További linkek

Vezérlés
Robot csomagok
Pozicionálók & lineáris egységek

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR 300 PA

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt