KR 360 FORTEC
A KR 360 FORTEC a mi hattengelyes nagy teherbírású robotunk az intelligens rendszerkoncepciókhoz. A kiváló precízióval és maximális hatótávolsággal az ipari robot különösen alkalmas a nehéz részegységek mozgatásához.
A KR 360 FORTEC a mi dinamikus csuklósrobotunk a nehéz alkatrészek mozgatásához. A munkatér, moduláris felépítés, dinamika és ismétlési pontosság terén ez a nagy teherbírású robot verhetetlen a piacon. A FORTEC sorozattal a KUKA rugalmas megdoldást dolgozott ki a hely- és költségtakarékos cellakoncepciókra. A különböző szerelési helyzetek és speciális kivitelek az ipar ~ mindenekelőtt az autóipar – számára innovatív megoldásokat nyitnak a nehéz feladatokhoz, amelyeket könnyedén el lehet végezni. Itt találkozik az óriási erő (FORce) és a legújabb technológia (TEChnology): FORTEC.
KR 360 FORTEC adatok áttekintése
KR 240 R3330 | KR 240 R3330 C | KR 240 R3330 F | KR 280 R3080 | KR 280 R3080 F | KR 360 R2830 | KR 360 R2830 C | KR 360 R2830 C-F | KR 360 R2830 F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teherbírás
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
280 kg
|
280 kg
|
360 kg
|
360 kg
|
360 kg
|
360 kg
|
Max. hatótávolság
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3076 mm
|
3076 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
Építési mód
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Verzió a környezet függvényében
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Foundry
|
Szabványos
|
Foundry
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Foundry
|
Foundry
|
Beszerelési helyzet(n)
|
Padló
|
Mennyezet
|
Padló
|
Padló
|
Padló
|
Padló
|
Mennyezet
|
Mennyezet
|
Padló
|
Védettség
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
Adatlap
|
|||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||
További linkek |
|||||||||
Vezérlés
|
|||||||||
Robot csomagok
|
|||||||||
Pozicionálók & lineáris egységek
|