KR CYBERTECH
A KR CYBERTECH család ipari robotjai a világ legnagyobb termékválasztékát kínálják a kis teherbírási osztályban a legnagyobb teljesítménysűrűség mellett. Ideálisak helytakarékos cellakoncepciókhoz és kiváló teljesítményt nyújtanak – különösen alacsony utólagos költségigénnyel.
A KR CYBERTECH sorozat nagy teljesítményű multifunkciós robotjai mozgatási alkalmazásokra szakosodtak: nagy alkatrészek mozgatása, megmunkálás, szerelés, raklapozás és védőgázas hegesztés. A robotok a KR C4 vagy a KR C4 extended révén vezérelhetőek.
A KR CYBERTECH sorozat központi újítása: Az ipari robotok még kompaktabbak. Profitáljon ennek előnyeiből Ön is: magasabb integrációsűrűség, csökkentett zavarkontúr. Válassza a tág portfólióból minden alkalmazáshoz a legmegfelelőbb ipari robotot.
Töltse le itt a termékbrosúrát:
KR CYBERTECH adatok áttekintése
KR 8 R2010-2 | KR 12 R1810-2 | KR 16 R1610-2 | KR 16 R2010-2 | KR 20 R1810 CR | KR 20 R1810 F | KR 20 R1810 HO | KR 20 R1810-2 | KR 20 R1820-2 E | KR 20 R2010 KS-F | KR 22 R1610-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teherbírás
|
8 kg
|
12 kg
|
16 kg
|
16 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
22 kg
|
Max. hatótávolság
|
2013 mm
|
1813 mm
|
1612 mm
|
2013 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1820 mm
|
2010 mm
|
1612 mm
|
Építési mód
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Alacsony konzol
|
Szabványos
|
Verzió a környezet függvényében
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Cleanroom
|
Foundry
|
Food
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Foundry
|
Szabványos
|
Beszerelési helyzet(n)
|
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
|
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
|
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
|
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
|
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
|
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
|
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
|
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
|
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
|
Padló
|
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
|
Védettség
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 54, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
Adatlap
|
|||||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||||
További linkek |
|||||||||||
Vezérlés
|
|||||||||||
Robot csomagok
|
|||||||||||
Pozicionálók & lineáris egységek
|
Az alábbi területeken alkalmazható
- Mechanikus megmunkálás & polírozás
- Anyagmozgatás
- Szerelés
- Védőgázas hegesztés
- Vágás / Leválasztás
- Raklapozás/Csomagolás
- Mérés / Ellenőrzés
- Pick-and-place
- Gépek felrakása/leszedése
- Tisztatér egyéb területeken
- Felhordás / Festés / Ragasztás
- Lézeres hegesztés & vágás
- Foundry / Megnövekedett védelmi követelmények
- Egyéb