Magas szintű higiénia.
A KUKA DELTA-robotokat a kialakításuk alkalmassá teszi a legérzékenyebb körülmények közötti alkalmazásra is.
A KR DELTA a nemesacél kialakítású testnek köszönhetően kiválóan alkalmazható higiéniai szempontból érzékeny területeken, például élelmiszerekkel, gyógyszerekkel vagy elektronikus részegységekkel való közvetlen érintkezés esetén.
A robot korrózióálló nemesacél burkolata a német LFGB és az USA-beli FDA élelmiszerszabvány szerint tervezett, továbbá megfelel az európai CE-tanúsítás, az amerikai UL-tanúsítás és a német biztonsági funkciók TÜV szerinti tanúsítása követelményeinek. A robot az IP 67 szabvány szerint védett a porral és a nedvességgel szemben, ezért nagy nyomású tisztítással, valamint lúgos és savas tisztítószerekkel egyaránt tisztítható.
Szoftver és hardver, mint tökéletes kiegészítő
A rugalmas DELTA-robotokra, valamint a hozzájuk való hardverre és szoftverre építve az automatizált komissziózás költségtakarékos megoldásait kínáljuk. Ráadásul a robotok zökkenőmentesen integrálhatók minden ismert szoftvercsomagba - a
KUKA.PickControl-tól a
KUKA.VisionTech-ig. Speciális kiválasztó vezérlés gondoskodik arról, hogy egyidejűleg
akár 10 robot azonos vagy akár teljesen eltérő feladatokat hajthasson végre. Az olyan követelmények, mint az anyag-szétválogatás, a csomagolás, a raklapozás és a szerelés, a DELTA robotrendszer lehetőségeinek csak egy töredékét jellemzik.
KR DELTA robot alkalmazáscsomag tárgyak megfogására, csomagolására, raklapozására, kifejezetten az élelmiszeriparban
A KR DELTA a hygienic machine kivitelben a legmagasabb szintű higiéniát biztosítja.
A „Hygienic Machine” és „Hygienic Oil” robotok az élelmiszer-biztonságos NSF H1 kenőanyagok és az optimalizált tiszthíthatóság miatt megfelelnek az elsődleges és másodlagos ágazatok szigorú követelményeinek. Higiéniai kialakításuk megfelel az EHEDG ajánlásainak. Ezért sokoldalúan használhatók, a pick-and-place feladatok automatizálásától kezdve a végső csomagolásig, a válogatásig és a csomagolásig.