KR QUANTEC nano
A KR QUANTEC nano a KR QUANTEC sorozat legkönnyebb és legkompaktabb robotja. Különösen alkalmas a ponthegesztésre és a legjobb folyamateredményeket nyújtja csekély beruházási költségek mellett.
A KR QUANTEC nano a kategóriáján belüli legkisebb és legkönnyebb robot. A hátrafelé dönthető 3. tengely nagy munkaterületet tesz lehetővé, és ezzel szűk terekben is jó hozzáférhetőséget biztosít. Ez rendkívül hasznos például elektródamarás esetén.
A KR QUANTEC nano F exclusive
A KR QUANTEC nano-sorozat legújabb tagja: a robusztus KR QUANTEC nano F exclusive mosóprofi. Ez a kompakt öntödei specialista a KR QUANTEC Foundry sorozat összes tulajdonságával rendelkezik, és emellett kifejezetten a tisztítóberendezések szélsőséges körülményeihez, valamint közepes és a nagyobb méretű mosócellákhoz készült. Ezáltal gazdaságos, reprodukálható és környezetbarát alkatrésztisztítást kínálunk Önnek. A robot és a központi keze teljesítik az IP 65, IP 67 és IP 69 védelmi osztályokat.
A KR QUANTEC nano F exclusive révén a KUKA új viszonyítási alapot teremt az átfogó automatizálási megoldások területén, az öntészetben és a motorgyártó iparágban.
A KR QUANTEC nano F exclusive révén a KUKA új viszonyítási alapot teremt az átfogó automatizálási megoldások területén, az öntészetben és a motorgyártó iparágban.
KR QUANTEC nano adatok áttekintése
KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C | KR 120 R2100 nano F exclusive | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 180 R2100 nano F exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teherbírás
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
160 kg
|
160 kg
|
180 kg
|
Max. hatótávolság
|
1803 mm
|
1803 mm
|
2100 mm
|
1573 mm
|
1573 mm
|
2100 mm
|
Építési mód
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Verzió a környezet függvényében
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Foundry exclusive
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Foundry exclusive
|
Beszerelési helyzet(n)
|
Padló
|
Mennyezet
|
Padló
|
Padló
|
Mennyezet
|
Padló
|
Védettség
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
Adatlap
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
További linkek |
||||||
Vezérlés
|
||||||
Robot csomagok
|
||||||
Pozicionálók & lineáris egységek
|