Válassza ki a helyét:

Ország

KR QUANTEC PA

A mi KR QUANTEC PA termékcsaládunk kínálja a piacon kapható leggyorsabb, legpontosabb és legerősebb raklapozó robotokat. Tegye le a voksát a maximális kompaktság és a legjobb folyamat-hatékonyság mellett.


A KR QUANTEC PA termékcsalád raklapozó robotjai teljesítik a mai kor összes automatizálási kívánalmát: minimális helyigény, rövidebb ciklusok, a legjobb rendelkezésre állás és alacsonyabb üzemeltetési költségek. A karcsú kivitelnek köszönhetően az öttengelyes robotok 2500 milliméter fölötti rakodási magasságokat is elérnek. A 60 milliméter átmérőjű csőtengely révén lehetséges az energia-ellátás védett eltolása.

120 - 240 Teherbírás kg-ban

3195 - 3195 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


A legjobb ütemidők

Az ütemidő összehasonlításában ez a piacon kapható egyik leggyorsabb raklapozó. A KR QUANTEC PA állandó áthaladási teljesítménnyel rendelkezik – rövid ütemidők és teljes terhelés mellett is.

Alacsony zavarkontúr

Minden QUANTEC PA robot csőtengelyes karral rendelkezik, hogy az energia-ellátást a csőtengelyen vezessük és ezáltal helyet takarítsunk meg. Ez a karcsú, könnyű és kompakt kivitel biztosítja a zavarkontúr csekély szintjét és a megfogó optimális csatlakozását.

Helytakarékos

A karcsú alapállványnak és a felállításhoz szükséges kis területnek köszönhetően a KR QUANTEC PA felállítási helyigénye minimális. Ez a raklapozási feladatok innovatív cella-koncepcióit teszi lehetővé.

Nagy pontosságú munka

A KR QUANTEC PA kimondottan igényes raklapozási feladatokra van kifejlesztve. Az ereje és dinamikája több raklap nagy magasságra való pontos rakatolását teszi lehetővé.

A KR QUANTEC PA az Arctic kivitelben

A KR QUANTEC PA még jéghideg hőmérsékleteken is gyorsan és pontosan raklapozik. Az Arctic kivitelnek köszönhetően védőborítás nélkül is működik. A bőven nulla fok alatti hőmérsékletekkel szembeni érzéketlensége az élelmiszeripar raklapozó profijává teszi. A KR QUANTEC PA még mínusz 30 foknál is igen pontosan dolgozik. A kis hatótávolsága rövid ciklusidőket és nagy rugalmasságot tesz lehetővé a fagyos környezetben való rakatolásnál és lerakásnál. 

Tudjon meg többet a KR QUANTEC PA Arctic kiviteléről

A KR QUANTEC PA Arctic segítségével a rakatolás még fagyos környezetben is problémamentesen lehetséges.

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR QUANTEC PA

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

KR QUANTEC PA adatok áttekintése

KR 120 R3200 PA KR 120 R3200 PA arctic KR 120 R3200 PA-HO KR 140 R3200-2 PA KR 140 R3200-2 PA-HO KR 180 R3200 PA KR 180 R3200 PA arctic KR 180 R3200 PA-HO KR 180 R3200-2 PA KR 180 R3200-2 PA-HO KR 240 R3200 PA KR 240 R3200 PA arctic KR 240 R3200 PA-HO KR 240 R3200-2 PA KR 240 R3200-2 PA-HO
Teherbírás
120 kg
120 kg
120 kg
140 kg
140 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
Max. hatótávolság
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
Építési mód
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Palettázó
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Arctic
Food
Szabványos
Food
Szabványos
Arctic
Food
Szabványos
Food
Szabványos
Arctic
Food
Szabványos
Food
Beszerelési helyzet(n)
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Védettség
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Adatlap
KUKA Marketplace

További linkek

Vezérlés
Robot csomagok
Pozicionálók & lineáris egységek