Válassza ki a helyét:

Ország

Palletiseerrobot

A KUKA raklapozó robotjai

A KUKA a raklapozó robotok átfogó palettáját kínálja – raklapozó, raklapról lerakodó alkalmazásokhoz, 40 és 1300 kilogramm teherbírás és 3601 milliméter hatótávolság mellett.


Tegye le a leggyorsabb raklapozó robotok – és a piacon elérhető legszélesebb választék mellett a voksát: A kompakt közepes teherbírású raklapozó robotjainkkal kiváló eszköz áll rendelkezésére az Euro-raklapok gyors rakatolásához. A KR QUANTEC PA Arctic kivitele a mi energiahatékony gyorsrakatolónk a nagyterhelésű kategóriában: tökéletes a szűk terek raklapozó feladataihoz. A nagyon nagy terhelésnél a mi nagyterhelésű raklapozóink is jelen vannak – a KR 1000 titan PA révén a tonna-tartományban is.

Minden modell rendelkezik a megfelelő robotmechanikával, a KR C5 PC-alapú robotvezérléssel, valamint a KUKA smartPAD kézi kezelőegységgel.

A KUKA raklapozó robotjai: Az előnyeik

Nagyteljesítményű

A KUKA raklapozó robotjai immár a piacon kapható leggyorsabb raklapozók – maximális precízió ismétlési pontosság mellett. A karcsú, könnyű kivitel révén a KUKA raklapozó robotjai dinamikusabb működést, rövidebb ütemidőket és nagyobb hozamot érnek el.

Sokoldalú

A különböző terhelések, hatótávolságok és különleges kivitelek mindegyik, bármilyen igényes raklapozó feladathoz a megfelelő rakatolót nyújtják Önnek. Minden port és energia-ellátás a sokoldalúságon alapul.

Kompakt

A raklapozó robot kompakt és karcsú kialakítása lehetővé teszi a meglévő berendezésekbe való gyors és egyszerű integrálást. A csekély zavarkontúrok révén kibővítheti a ténylegesen hasznos munkateret és innovatív cellakoncepciókat tesz lehetővé.

Kis karbantartási igény

A raklapozó robot minden alkatrésze nehezen kopó hajtószíjakkal van ellátva. A modern, robusztus kivitel révén rendkívül hosszúak a karbantartási időközök – a rendelkezésre állás 99,995 százalék, és maximális az energia-hatékonyság.

KUKA raklapozó robot

A KUKA raklapozó robotjai a legnehezebb terheket a legnagyobb pontossággal rakatolják – és közben helytakarékosak és kis karbantartási igényűek.

Közepes teherbírású raklapozó robot

A közepes teherbírású (40 kilogrammig terjedő) raklapozó robotjaink erőssége a gyorsaságuk, mivel percenként akár 56 ciklusos munkasebességet is elérnek. A közepes teherbírású raklapozók a hatótávolságot illetően is ragyognak – ezért tehát tökéletesen alkalmasak az Euro-raklapok pontos egymásra rakatolására. A négytengelyes kinematika 1,8 méteres magasságig lehetővé teszi a raklapok egymásra rakását.


Tudjon meg többet a KR 40 PA robotról és a képességeiről.

Palletiseerrobot
A KR 40 PA olyan gyorsan rakatolja az Euro-raklapokat, mint senki más – akár 1,8 méter magasra.

Közepes teherbírású raklapozó robot (QUANTEC sorozat)

A KR QUANTEC PA raklapozó robotok a leggyorsabb, legpontosabb és legerősebb teljesítményű raklapozó robotok ebben a kategóriában. A karcsú súly maximális dinamikát és verhetetlen precizitást tesz lehetővé. Így a KR QUANTEC PA tökéletesen alkalmasak a 120 és 240 kilogramm közötti terhelésű, igényes raklapozó feladatokhoz és a maximális hatótávolságokhoz – az Arctic kivitelben speciálisan a hűtőterekhez is. Így rakatolhat egymásra könnyedén több raklapot nagy magasságra.  

Tudjon meg többet a KR QUANTEC PA robotról és az előnyeiről.

Palletiseerrobot
A KR QUANTEC PA több raklap nagy magasságra való rakatolását teszi lehetővé óriási pontossággal.

Raklapozó robot akár 700 kilogrammos terheléshez

A nagyterhelésű KUKA raklapozó robotok döntően többre képesek. A nagy terhelés, az akár 3150 milliméteres hatótávolság mellett a maximális munkasebességükkel tűnnek ki. Így rakatolhatja a nehéz terheket csúcssebességgel – a leghosszabb karbantartási időközök mellett.

Az üreges tengelyű konstrukció a verhetetlen 60 milliméteres átmenő nyílással helytakarékos cellakoncepciókat tesz lehetővé. Fedezze fel a nagyterhelésű raklapozóinkat és a rugalmasságukat:

KR 300-2 PA, KR 470-2 PA és KR 700 PA

 

Palletiseerrobot
A KR 700 PA a nagy terhelésnél csúcsteljesítményt nyújt – és magasabbra rakodik, mint bármely más gép.

Raklapozó robot akár 1 300 kilogrammos terheléshez

A KR 1000 titan sorozat raklapozó robotjaival könnyedén mozgathatja a legnehezebb terheket. A KR titan PA világviszonylatban az első olyan robot, amely az akár 1300 kg-ig terjedő terhekkel is megbirkózik – korlátlanul dinamikus munkavégzés és alacsony ütemidők mellett ez a legerősebb raklapozó a piacon. A nagy hatótávolság és a csekély zavarkontúrral a titan-sorozat erős raklapozó robotjai további munkateret szabadítanak fel. 


Olvassa el, hogy a KR 1000 titan hogyan szerez dicsőséget a nevének.

Palletiseerrobot
A KR 1000 titan a legnehezebb terheket a legnagyobb sebességgel, a legnagyobb hatótávolsággal rakatolja.