Válassza ki a helyét:

Ország

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M manuális kétállomásos pozicionáló 

A KP1-V2T M kompakt, forgótengelyes, kétállomásos pozicionáló a legkisebb helyen is lehetővé teszi a munkadarabok kézzel végzett fel- és lerakodását. Az állomásváltásra ugyancsak manuálisan kerül sor. A teherbírás oldalanként 250 kilogramm.


A manuális kétállomásos pozicionáló előnyei:

  • Egyedileg kombinálható a munkaasztalokkal:
    A pozicionálóra a feladattól függően a legkülönbözőbb formájú és méretű munkaasztalok szerelhetők fel.
  • Ergonomikus behelyezési magasság:
    A munkaasztali rögzítések 719 mm-es magasságának köszönhetően egyszerűen megvalósíthatók az ergonomikus behelyezési magasságok. 
  • Pontos ismétlésű alkatrész-pozicionálás:
    Az alkatrészek pozicionálása a kezelő forgatóerejétől és forgatási sebességétől függetlenül mindig pontos ismétléssel történik. A pozicionáló ezért integrált mechanikus reteszeléssel rendelkezik (indexálás). 
  • Biztonságos pozíciólekérdezés:
    Az alapfelszereltségű pozíciólekérdezéssel a forgótengely munkavégzési előírt pozícióját biztonságos technikával kérdezheti le. Ez egészen a SIL3 biztonsági szint, 4. kategóriáig vagy az E teljesítményszintig használható.
  • Rugalmas alkatrész-feltöltés:
    A pozicionáló minden oldala a többitől függetlenül, tetszőleges súllyal tölthető fel a 250 kg maximális terhelésig.
  • Kimagasló hegesztési teljesítmény:
    Hegesszen akár 1000 A áramerőséggel 100% bekapcsolási időtartam mellett.

Műszaki adatok:

Pozicionáló
KP1-V2T250 D2080 M
Névleges teherbírás, oldalanként 250 kg
Berakási magasság 719 mm
Forgástartomány 0° / 180°
Ismétlési pontosság 0,02°
Zavarkör átmérője
2040 mm
Az opcionális KUKA fényellenző hossza 2080 mm
Munkalap ajánlott mérete 1200 mm x 800 mm
Opcionális: Névleges hegesztőáram (100% ED) 500 A/1000 A
Opcionális: Névleges hegesztőáram (60% ED) 590 A/1180 A