Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA iiQoT – az ipari IoT-vel a robotflotta átláthatóbb és hatékonyabb lesz

Legyen szó állapotfelügyeletről, eszközkezelésről vagy megelőző karbantartásról – a KUKA iiQoT segítségével növelheti a robotok üzemidejét. Az eszköz önsegítő segédeszközként szolgál, és könnyen hozzáférhető információkat nyújt a robotflottájáról, és segít a gyors hibaelhárításban. Ezenkívül az iiQoT az ügyfélszolgálatunkkal is összekacsolja Önt, hogy szükség esetén mindig gyors segítséget kaphasson szakértőinktől.


A shopfloor tevékenységek maximális támogatása

A KUKA ipari IoT szoftverével a gépleállásminimális, az üzemidő pedig maximális lesz. Ez úgy érhető el, hogy az IIoT rendszerébe optimálisan beilleszti a különböző modulokat, például az eszközkezelést, az állapotfelügyeletet vagy a megelőző karbantartást.

  • Pontos hibaelemzés és hatékony hibaelhárítás

    Az üzemzavarok gyorsabb felismerése és az elemzéshez szükséges adatszolgáltatás.
  • Több flottára kiterjedő karbantartástervezés

    Egy teljes robotflotta karbantartásának hatékonyabb megtervezése.
  • A nem tervezett leállások minimalizálása

    Előzetes karbantartás-tervezéssel a nem tervezett leállások kiváltása tervezett leállásokkal.
  • Egyszerű kapcsolat a KUKA ügyfélszolgálatával

    Gyors hibaelhárítás: A robotdiagnosztikai adatok elküldése 3 kattintással.

Biztonságos és átlátható – az IIoT a gyártócsarnokban

A KUKA iiQoT állapotfelügyeleti rendszert egy moduláris szoftverarchitektúra jellemzi. Az IIoT-platformon található, az állapotfelügyelettől a megelőző karbantartásig terjedő egyedi modulok mindig ügyfélspecifikusan személyre szabhatók. A robotflotta adatai a biztonságos csatlakoztatás után egy Edge Gateway segítségével a KUKA felhőbe kerülnek, és teljes egészében csak az Ön számára láthatók. 

  • Eszközkezelő

    A KUKA robotrendszer statikus és dinamikus változóinak (szoftververziók, robotváltozók) felügyelete. Ez az állapotfelügyelet proaktív vagy akár reaktív módon is használható a hibaelemzéshez, ezáltal egyértelmű javulási lehetőségeket kínál. 

  • Értesítések és riasztások

    Az eseményekről és határérték-túllépésekről, az üzenetekről és a változókról szóló értesítések egyedi szabályainak beállítása. Ezáltal a felhasználó az állapotfelügyelet segítségével automatizált módon kapott tájékoztatás alapján fel tudja tárni a folyamat kritikus lépéseiben az üzemzavarok forrásait, és a fejlesztések révén a minimálisra csökkentheti a nagy mértékű gyártási időveszteségeket. 

  • Biztonságos felhő

    A Microsoft Azure segítségével a KUKA biztonságos felhőszolgáltatás keretében működteti az állapotfelügyeleti rendszerét:

    • A Microsoft legmagasabb szintű IT-megfelelőségi irányelvei alapján garantált biztonság. A Microsoft Azure abszolút biztonságot garantál és a legmagasabb szintű megoldásokat kínálja, amelyeket független szervek tanúsítanak.
  • Biztonságos kapcsolat a robotflotta és az ipari IoT között

    Az Edge Gateway és a KUKA felhőközötti kapcsolat jól védett:

    • Kommunikáció csak biztonságos megoldásokkal (SSO, SSL, SSH, TPM)
    • Végponttól végpontig történő adattovábbítás, adatcsomópontok nélkül
    • Kommunikáció csak biztonságos IANA standard portokon keresztül (MQTTS: 8883, OPC UA: 4840, HTTPS: 443)
  • Biztonság az Edge Gateway-en

    A gyártócsarnokban lévő robotok és a felhőcsatlakozás kapuját egy Edge Gateway alkotja. Ezen a ponton a biztonság fontos, és több tényező garantálja:

    • A Gateway-t tűzfal védi
    • Ehhez járul az ügyél által telepített IT tűzfal
    • Egyoldalú kapcsolat a Gateway és a felhő között = külső csatlakozási kérelmek elutasítása 
  • Fizikai kapcsolat a robottal

    Az adatátvitelhez a KUKA Line Interface (KLI) vagy a KUKA Optional Network Interface (KONI) kapcsolatra van szükség. A KONI előnye, hogy lehetővé teszi a hálózat egyértelmű elkülönítését, és megoldja a többszörösen kiosztott IP-címek problémáját. 

    Minden KSS 8.3 (vagy feljlettebb) operációs rendszerrel rendelkező KUKA robot egyúttal az iiQoT-val való működésre is alkalmas. 

  • Módosítási napló

    A robotrendszeren és a robotprogramokban egy meghatározott időtartamon keresztül végrehajtott módosítások igazolása. Ezen adatok segítségével üzemzavar esetén visszakövethetők a rendszerben történt legutóbbi beavatkozások. Így a gyártás során bekövetkező robotleállások oka gyorsabban elemezhető.

  • Hibadiagnosztika

    A KUKA diagnosztikai fájljainak továbbítása közvetlenül az iiQoT-től a KUKA-hoz mindössze 3 kattintással. A felhasználó a saját munkaidejét hatékonyabban tudja felhasználni, mivel nem kell a fájlt (az iroda és a robotvezérlés között) fizikailag kezelni, és nem kell erről az új alkalmazottak számára betanítást biztosítani/tájékoztatást adni.

  • Biztonsági mentés kezelő

    Mentse el manuálisan az aktuális munkaprojekt adatait a felhőben.
  • Hatékonyság-ellenőrzés

    A robotprogram futásának vizualizálása az ütemidő és az energiafogyasztás tekintetében: Ez lehetővé teszi a túl szoros ütemidő, az energiafogyasztás vagy a programmódosítások hatásainak felismerését.

Basic és Advanced: két IIoT változat a nagyobb termelékenység és hatékonyság érdekében

A KUKA iiQoT.Basic verzióval a robotfelügyelet IoT megoldásának előnyeit élvezheti: Tetszés szerinti számú robot, időkorlátozás nélkül. A my.KUKA segítségével a teljes robotflotta önállóan csatlakoztatható az IIoT felhőhöz - további érzékelők vagy alkatrészek telepítése nélkül. Járulékos – például licencek miatti – költségek nem merülnek fel. 

A KUKA iiQoT.Advanced díjköteles prémium verziójával az alapvető funkciókon túl további alkalmazásokat is kínálunk Önnek, amelyek lehetővé teszik a karbantartási és javítási munkák még pontosabb tervezését, az állásidők elkerülését, a gyártási ciklusok optimalizálását és az energiafogyasztás mérését.

A KUKA iiQoT.Advanced teljes terjedelmében 2023 őszétől érhető el. Bizonyos feltételek mellett az ügyfelek előzetesen tesztelhetik a különböző modulokat. Lépjen kapcsolatba velünk, ha további információra van szüksége.

A KUKA iiQoT.Basic indítása most

Telepítse most az iiQoT.Basic-et, és használja az ingyenes alapfunkciókat, hogy hatékonyan kezelhesse robotflottáját az IIoT-ben. Nincsenek további díjak.

Példa: Megtakarítási lehetőség a hibaelemzés területén

Szeretné megtudni, hogy milyen hatással lehet az IIoT állapotfelügyelet a termelésre? Tesztelje a hatékony hibaelemzést a megtakarítás-kalkulátorral. Ehhez adja meg a robotalapú gyártásban üzemelő gépek átlagos értékét. Induljon ki abból a valós gyártási környezetből, amelyben a KUKA iiQoT-t használni akarja. 

KUKA iiQoT hibaelemzés, részterületekre vonatkozó megtakarítás-kalkulátor
Hibafelismerés:
A diagnosztikai fájl továbbítása a KUKA-nak:
A robothiba okának megállapítása:
A gyártási folyamat legrövidebb pufferideje:
Nem tervezett robotleállások évente:
Gyártáskiesés miatti költségek óránként:

Eredmény

Az eredmény a KUKA iiQoT hibaelemzésének alkalmazásával a nem tervezett robotleállások lehetséges csökkentésén alapul. A beviteli határértékek és az átlagértékek a termelői ágazatban szerzett tapasztalatokra vonatkoznak. Minden megtakarítás a KUKA iiQoT ingyenes termékkörének tartalmát felhasználva kerül kiszámításra. Minden eredmény egy teljes robotflottára vonatkozik (nem egyes robotokra).
0 Perc/év
Időmegtakarítás a dolgozók számára
0 Perc/év
Időmegtakarítás gyártáskiesés esetén
0 €/év
Költségmegtakarítás gyártáskiesés esetén

Megjegyzés:

  • Több időmegtakarítás - További időmegtakarítás az alkalmazottak számára az egy-egy KUKA roboton végzett összes hibaelemzés során.

  • Rövidebb pufferidők - A megadott pufferidő nélkül a gyártáskiesés mértéke csökken. 

 

További előnyök:

  • Önsegítő segédeszköz - A KUKA robot és a folyamat jobb megértése az iiQoT által biztosított átláthatóság miatt.

  • Egyszerű kapcsolat a KUKA ügyfélszolgálattal - A robotok diagnosztikai fájljainak továbbítása a KUKA-hoz három kattintással.

  • Gyors megértés - A probléma gyors tisztázása az intuitív kezelőfelületnek és a beállítási opcióknak köszönhetően.

 

FONTOS: A KUKA iiQoT megtakarítás-kalkulátorral kapott adatok csak hozzávetőlegesen mutatják be a robotalapú automatizálásra gyakorolt hatást. Minden számítás a jelenlegi ügyfelek tapasztalatainak felhasználásán alapul, így az adatokra garanciát nem vállalunk. A pontos megtakarításokat az ügyféllel együtt kell részletesen megmérni és kiszámítani.

A felhő alapú IIoT-megoldás erősségei


Az alábiakkal garantáljuk az Ön biztonságát:

  • Végpontól végpontig terjedő kapcsolat az ügyfél-gateway és az ügyfél-tenant között
  • A Microsoft Azure legújabb biztonsági tanúsítványainak használata
  • A meglévő ügyféltűzfal engedélyezése vagy egy további VPN alagút alkalmazása

Az Ön számára az alábbi előnyök biztosítottak:

  • Korlátlan számú KUKA robot felügyelete
  • A KUKA nem számít fel költséget (a virtuális Edge Gateway választása esetén)
  • Az összes globálisan működő KUKA robot egyesítése egy platformon

Az IIoT-alkalmazás rendszerkövetelményei

Robotjainak az iiQoT.Basic vagy iiQoT.Advanced rendszerhez való csatlakoztatásához My.KUKA-fiókra van szükség, és teljesülniük kell a következő feltételeknek:

  • Robotkövetelmények

    A robotok műszaki felszereltsége

    • KSS 8.3 (vagy fejlettebb) operációs rendszer
    • Költségmentes KUKA.DeviceConnector technológiacsomag előre telepítve (2.1.10 vagy fejlettebb)
  • Ügyfél IT-infrastruktúra

    Hálózati kapcsolat

    • Internethozzáférés
    • KLI- (KUKA vezetékinterfész) vagy KONI- (KUKA opcionális hálózati interfész) hozzáférés
  • KUKA iiQoT tenant

    Ügyfél-tenant

    • Saját ügyféltenant
    • Az ügyfél rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik
    • A KUKA az ügyfél felhőalapú tárhely miatti összes költségét átvállalja
  • Felhő-gateway

    Két felhő-gateway opció

    • Virtuális gateway telepítése
    • „KUKA Connectivity Box A V2 típus” és „iiQoT licenc” beszerzése és fizikai gateway telepítése