Válassza ki a helyét:

Ország

A KUKA továbbfejleszti a KR AGILUS sorozatot

Gyorsaság, a kis helyeken is hihetetlenül nagy mozgékonyság, rövid ciklusidők és kimagasló precizitás – ez mind megvan bennük: a KR AGILUS sorozat kisrobotjaiban. A KUKA továbbfejlesztette a jól bevált KR AGILUS sixx robotokat. Az év végére a KR AGILUS új generációja váltja fel a kisrobotok standard változatait.

2017. szeptember 5.


Lássuk csak, hogyan is néznek ki: A KR AGILUS kisrobotok új generációjának teherbírása már hat, illetve tíz kilogramm.

Érkezik az új generációs KR AGILUS IP67 védelmi osztállyal

Az új KR AGILUS robotok mindegyike megfelel az IP67 védelmi osztálynak, így védve vannak a fröccsenő víztől. A kenő- és hűtőanyaggal történő használathoz csakúgy, mint eddig egy speciális Waterproof (WP) kivitelű változat lesz elérhető. Továbbra is beszerezhető a – robbanásveszélyes területeken kiválóan alkalmazható – Cleanroom, Atex protection, valamint a Hygienic Maschine kivitel.

A fehér a robotok új alapszíne

A KR 3 AGILUS-hoz hasonlóan, az új KR AGILUS-nál is a fehér szín lett a befutó. Természetesen azonban ügyfeleink továbbra is kérhetik a robotokat más színben. Mégis, a fehér szín illik bele leginkább a robotok elsődleges célpiacának termelési környezetébe, azaz Ázsia elektronika iparába. A kisrobotok azonban továbbra is világszerte elérhetőek lesznek a General Industry (GI) minden érdekelt ügyfele számára. Így meggyőződhetünk gyorsaságukról és precizitásukról.

Kisrobotok hat, illetve tíz kilogramm teherbírással

A KR 3 AGILUS nagy testvéreként az új KR AGILUS teherbírása hat, illetve tíz kilogramm. Hatótávolsága pedig 700 és 1100 milliméter között van. A kisrobotot padlóhoz, mennyezetre, vagy akár falra is lehet rögzíteni. A KR AGILUS első generációjához hasonlóan a második generáció is KUKA KR C4 compact vezérlést kap.

Az új KR AGILUS „személyében” olyan kisrobottal készülünk ügyfeleinknek, amely a tőlünk megszokott minőségben lett továbbfejlesztve. Az energiaellátás új, megfelelőbb helye csak egy példa a robot számos továbbfejlesztett tulajdonsága közül.

Christoph Schaible, termékmenedzser.