Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA cobot LBR iiwa bekijkt mogelijkheden van Industrie 4.0

KUKA LBR iiwa könnyűépítésű robot teszi próbára az Ipar 4.0 nyújtotta lehetőségeket

A Dortmundi Műszaki Egyetem Gyártórendszerek Tanszékén (IPS) egy ember-robot együttműködésre képes KUKA LBR iiwa robot integrálására került sor a képzési környezetben. A berendezésbe a Gyártórendszerek Tanszéken az Ipar 4.0-hoz kapcsolódóan végzett kutatások eredményei is beépülnek. Így a hallgatók elsajátíthatják a jövő gyártási megoldásait. Kéz a kézben dolgoznak az együttműködő robottal közösen, és megtanulják azt programozni.

2018. január 31.


Az LBR iiwa ember-robot együttműködést tesz lehetővé és megkönnyíti a berendezések átalakítását

Az rbc Fördertechnik© a szükségesnek megfelelően kialakította a képzési környezetet a Gyártórendszerek Tanszéken. Az ember-robot együttműködésre képes KUKA LBR iiwa pedig ott mutatja be az emberrel való közvetlen együttműködést. Még egy terület, melynek kutatása elsőbbséget élvez: A berendezés gyors és egyszerű programozása és nehézségektől mentes átépítése – akár különösebb programozási ismeretek nélkül is. Mindezt pedig a KUKA Sunrise.OS rendszerszoftver grafikus programozása teszi lehetővé.
Productie van de toekomst nu al beschikbaar: mens en cobot werken nauw samen.
A jövő gyártási megoldása már most itt van: Ember és együttműködő robot közvetlenül együtt dolgoznak.

KUKA könnyűépítésű robot szivattyúszerelést szimulál

A gyakorlatorientált tanulás nagyon fontos szerepet kap a képzési környezetben. A hallgatók ennek során megtanulják, hogyan kell programozni a robotot ahhoz, hogy képes legyen összeszerelni egy szivattyút. Mindehhez több szalag szállítja a robothoz az alkatrészeket. Az együttműködő robot önállóan megfogja őket és egy segítővel közösen csapatmunkában, lépésről lépésre felépíti őket a helyükön. 
Industrie 4.0 aan de TU Dortmund: studenten leren hoe een LBR iiwa wordt geprogrammeerd.
Ipar 4.0 a Dortmundi Műszaki Egyetemen: A hallgatók elsajátíthatják az LBR iiwa programozását.

Az Ipar 4.0 valósággá válik

A berendezés egyik célja: Hogy a jövő mérnökeit felkészítse a jövőben alkalmazott gyártási megoldásokra. Ehhez pedig arra is szükség van, hogy elűzzük az ember-robot együttműködéssel kapcsolatos félelmeket. A gyakorlatban szerzett tapasztalatok segítenek kihangsúlyozni az ember-robot együttműködés előnyeit. Ennek köszönhető pedig az is, hogy már a regionális vállalatok is érdeklődnek iránta.