Válassza ki a helyét:

Ország

A mobil robotok növelik a termelékenységet

A mobil robotok egyre nagyobb fontosságra tesznek szert a gyártás során. Rugalmasan bevethetők, önállóan mozognak a munkakörnyezetben, és képesek kéz a kézben együttműködni a dolgozóval. A KMR iiwa a KUKA válasza ezekre az új követelményekre. A mobil segédeszköz különösen az elektronikai iparban, a fogyasztási cikkek ágazatában és a gépjárműiparban képes kifejezésre juttatni erősségeit.

2018. április 24.


A mobil KMR iiwa robot képes az ember és robot közötti együttműködésre

A KMR iiwa egy autonóm robotplatform, amelyre egy ember és robot közötti együttműködésre képes KUKA LBR iiwa van felszerelve. Az ember és robot közötti biztonságos együttműködésről a mobil platformban elhelyezett lézerszkennerek és a robot minden tengelyén elhelyezett csuklónyomaték-érzékelők gondoskodnak. További előny a felhasználó szempontjából: Az autonóm robotplatform egyetlen vezérlőrendszerrel kezelhető.

Autonóm robotplatform segíti a munkatársakat 

A KMR iiwa teljesen önállóan mozog. Az üzemcsarnokon belül építészeti átalakításokra sincs szükség. Így a mobil robot alapvetően alkalmas az összes olyan szállítási feladatra, amelyet eddig túlnyomórészt emberek végeztek el. Emellett használható gépfelszereléshez, szerszámgépek szerszámcseréjéhez, laborautomatizáláshoz, eljárások összekapcsolásához a félvezetőiparban, vagy belső logisztikához pl. alkatrészeknek a szerelő gépsorhoz való szállításához is.
A robotplatform autonóm módon manőverez a munkaterületen.

A KMR iiwa beviszi a gyárba az Ipar 4.0-t

Az autonóm robot intelligensebbé teszi a gyárat. A szabad, autonóm navigáció révén támogatja az intelligensen hálózatba kapcsolt automatizálási megoldásokat. Ezáltal képes rugalmasan reagálni a környezet vagy az elvégzendő feladat változásaira. Emellett hálózati csatlakozásának köszönhetően képes zökkenőmentesen bekapcsolódni a logisztikába és a gyártási folyamatokba. A KUKA most bevonja a KMR iiwa mobil robotot a sorozatgyártásba. Ezáltal az Ipar 4.0 egyre inkább valósággá válik.