Válassza ki a helyét:

Ország

Az új KR IONTEC a KUKA-tól: Egy robot minden feladatra a közepes teherbírású kategóriában

A KUKA új terméksorozatot bocsát piacra. A KR IONTEC a KR 60-3 utódja és a közepes teherbírási osztályban mértékadó a rugalmasság területén. Ezen kívül osztályában a legnagyobb munkavégzési területtel rendelkezik és a klasszikus és digitális gyártási környezetekben való használatra készült.

2020. január 15.


A KUKA bemutatja új termékcsaládját a 30 – 70 kg teherbírású kategóriában – a KR IONTEC a KR 60-3 robot utódja

Legyen a padlón, a falon vagy egyéb telepítési helyzetben – a KR IONTEC minden beszerelési pozícióban tökéletesen használható. A már integrált robot esetén lehetőség van a teherbírás átalakítására is a 30 és 70 kg közötti tartományban, mely ezáltal igazán rugalmassá teszi. Ezen kívül az új KR IONTEC kiemelkedik a maximum 3100 mm nagyságú hatótávolságával, aminek köszönhetően a legnagyobb munkavégzési területtel rendelkezik az osztályában. A robot alapterület igénye 30%-kal csökkent, illetve maga a robotmechanika is 10%-kal kisebb lett és ezek miatt szűkebb kialakítású cellákban is használható.

Legjobb értékek a tulajdonlási költség (TCO) esetén

A KR IONTEC osztályának legalacsonyabb karbantartási követelményeivel rendelkezik. A karbantartási költségeket csökkenti például az a tény, hogy a robotnak kevesebb fő alkotórésze van az elődjéhez képest, és olajcserére is csak átlagosan csak 20 000 üzemóránként van szüksége. A továbbfejlesztett hajtástechnológiából és a robot lecsökkent súlyából eredő csökkentett energiafelhasználás miatt a működési költségek szintén alacsonyabbak. Az új KR IONTEC kiemelkedik a TCO és az életciklus hatékonyság szempontjából. A műszaki rendelkezésre állás meghaladja a 99 százalékot és a meghibásodások közötti átlagos idő körülbelül 400 000 üzemóra.

Készen állunk a jövő gyártási világára

A KR IONTEC készen áll mind a hagyományos, mind a digitális gyártási világban való használatra, azáltal, hogy különféle mozgásmódokban (Motion Mode) alkalmazható.  Ezek a szoftver kiegészítők arra használhatók, hogy a robot rugalmasságát egy gombnyomással adaptálják a különböző gyártási folyamatokhoz, úgymond: A teljesítmény mód (Performance Mode) magas teljesítményt, dinamikát és hatékonyságot biztosít alapkivitelben. A pálya mód (Path Mode) lehetővé teszi a pontos és folyamatos pályamozgást minden sebességnél. A dinamikus mód pedig kiválóan (Dynamic Mode) használható a ciklusidők minimalizálására. A KR IONTEC klasszikus és a digitális gyártási környezetben is használható, és különböző motor üzemmódokkal kapható.