Válassza ki a helyét:

Ország

Digitális vendéglátás a robot-kávézóban

A KUKA robotjai nem csak hegeszteni, marni és raklapozni tudnak, kávét is készítenek és rágcsálnivalót szolgálnak fel. Dubaj egyedülálló robot-kávézójában a digitális felszolgálórobotok csak néhány hete léptek működésbe.

2020. október 20.


A robotok a vendégek előtt készítik a kávét, a rágcsálnivalót és a hideg italokat: Dubajban június közepén nyitott meg a robot-kávézó. A teljesen automatizált kávézó üzemeltetője a Hussain Lootah Group (HLG). A KR 16 típusú és a jelenleg a KR CYBERTECH sorozathoz tartozó három KUKA-robot elkészíti a vendégek által az okosképernyőn leadott megrendeléseket. Hangtalanul, rendkívüli sebességű felszolgálással és a legnagyobb fokú higiéniai szabványoknak is megfelelve. Éppen a koronavírus és a közösségi távolságtartás idején egy jövőbelátó koncepció. A digitális vendéglátás naponta számos vendéget csalogat a teljesen automatizált robot-kávézóba.

Pillanatképek a dubaji teljesen automatizált robot-kávézóról

A gasztronómia automatizálása: Tableten rendelve a robotok szolgálják fel az ételeket – ez a dubaji RoboCafé.

A DGWorld rendszerpartner KUKA robotokat használ a teljesen automatizált kávézóban

A gasztronómiai robotokat a KUKA rendszerpartnere, a dubaji DGWorld telepítette, amely már számos megoldást valósított meg az augsburgi céggel és amely ezen kívül felel a robot-kávézó teljes automatizálási megoldásának kialakításáért és fejlesztéséért. „Már 2014 óta dolgozunk együtt a KUKA csapatával és megtanultuk becsülni a megbízhatóságot és a robotmegoldások nagyfokú integrációs képességét. Ezért most is a KUKA mellett döntöttünk, hogy biztosítani tudjuk a robot-kávézó állandó elérhetőségét”, mondja Matthias Krause, a DGWorld ügyvezetője.
Egy robotkar választja ki az ételeket, behelyezi őket a sütőbe, majd felszolgáló robotok szolgálják fel őket a vendégeknek.
A teljesen automatizált dubaji robot-kávézóban kizárólag robotok szolgálják ki a vendégeket

A dubaji RoboCafé-ban robotok végzik a felszolgálást: ilyen ízű a jövő

A robot-kávézóban dolgozó felszolgáló robotok nem csak a kávék, teák és gyümölcslevek legkülönbözőbb változatait készítik el, hanem frissensült rágcsálnivalókat is felszolgálnak. Különböző dalokhoz előadott táncos betétekkel gondoskodnak arról, hogy a vendégek ne unatkozzanak. „A Hussain Lootah Group a RoboCafé üzemeltetőjeként a digitális vendéglátás teljesen új, innovatív koncepcióját akarta megvalósítani. A KUKA robotjaival ez sikerült is“, hangsúlyozza Matthias Krause.

A KUKA robotjait és a megfelelő szoftvert használjuk, mert megtanultuk becsülni a megbízhatóságot és a robotmegoldások nagyfokú integrációs képességét.

Matthias Krause, az DGWorld integrációs partner ügyvezetője