Válassza ki a helyét:

Ország

Az új KUKA robottechnológia a legmagasabb szintű higiéniát garantálja

Az élelmiszer-, a gyógyszer- és a kozmetikai iparban használt robotikának speciális követelményeknek kell megfelelnie. A KUKA új „Hygienic Oil“ (HO - higiénikus olaj) portfólióját és „Hygienic Machine“ (HM - higiénikus gép) kivitelezésű robotját úgy tervezték, hogy taszítsák az esetleges szennyeződéseket, és megfeleljenek a legmagasabb higiéniai követelményeknek.

2022. január 13.


Az automatizálás új útjai az élelmiszergyártásban – és azon túl

Legyen szó mozgatásról, csomagolásról, raklapozásról vagy egymásra helyezésről: az új Hygienic Oil (HO) portfólió és a a Hygienic Machine (HM) kivitelű robotika meggyőzően teljesít minden olyan alkalmazási területen, ahol különösen fontos a higiénia. A robottechnológia minden tengelyen élelmiszerbarát kenőanyagokkal van felszerelve, és sima felületének köszönhetően problémamentes tisztítást tesz lehetővé. Ezek a tulajdonságok szigorú higiéniai mértéket biztosítanak és a higiénikus robotokat igen vonzóvá teszik más területeken történő használat esetén is:
  • Élelmiszer

    Az élelmiszerekkel való garantált összeférhetőséghez, nehéz gyártási körülmények között is

    További információ.
  •  Gyógyszeripar

    Alkalmas a gyógyszeripar igényes alkalmazásaihoz – közvetlen kapcsolatban a gyógyszerekkel
    További információ.
  • Kozmetikai ipar

    A higiénikus robotok a kozmetikai iparág minden alkalmazásánál biztonságot és hatékonyságot kínálnak
    További információ.

FA-kompatibilis NSF H1-kenőanyagok minden tengelyen

A Hygienic Oil (HO)-robotok széleskörű kínálata a másodlagos terület sokféle alkalmazásában használható.

Az új KUKA HO-portfóliója az év eleje óta kapható. „A HO ipari robotok megfelelnek a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv vagy a DIN ISO 14159 szerinti higiéniai követelményeknek” - magyarázza Dieter Rothenfußer, a KUKA portfóliómenedzsere. „Minden tengelyen tanúsított NSF H1-kenőanyaggal vannak felszerelve, beleértve az energiaellátást is. A karbantartási időközök megegyeznek a standard robotjainkéval.”

A portfólió világos, modern, világosszürke színű kialakítása különösen könnyűvé teszi a szennyeződések felismerését a gépen. Ezekkel az intézkedésekkel a KUKA megfelel a másodlagos területre vonatkozó fokozott biztonsági előírásoknak és ezzel a széles portfólióval az egyetlen szolgáltató az egész világon. A Hygienic Oil (HO)-robotok az élelmiszerek feldolgozásán és csomagolásán túl is kínálnak alkalmazási lehetőségeket, például olyan darabos vagy száraz termékek feldolgozásában, mint a csokoládé vagy a pékáru.

A higiénia és a robottechnika találkozása: a Hygienic Oil (HO)-portfólió H1-kenőanyagokat használ minden tengelyen

Fedezze fel a Hygienic Oil (HO)-robotok változatos portfólióját

A H1-kenőanyagokkal felszerelt higiénikus robottechnológia 6 – 240 kg-os vagy 900 – 3200 mm-es terhelést és elérést biztosít a teljes folyamatlánc mentén történő használatra. Ez magában foglalja az összes robotcsaládot: a KR AGILUS-tól a KR QUANTEC PA-ig – még gyorsabb ciklusidőkkel. Az alaptengelyek IP65 védelmi osztályúak por és víz ellen, a kéztengelyek pedig IP67 védelmi osztályúak. 
Az alkatrészek, a tömítések és a szerkezeti anyagok higiénikus kialakítása minimálisra csökkenti a szennyeződés kockázatát

Könnyen tisztítható a higiénikus kialakításnak köszönhetően

A HM-gépek könnyedén megfelelnek az elsődleges terület valamennyi higiéniai szabványának

Az elsődleges terület igényeinek kielégítéséhez a KUKA HM robotikát („Hygienic Machine“) is kínál. A „higiénikus tervezésű” gépeknél a tisztaság első helyen áll. A tervezés és az alapanyagok az EHEDG tervezési irányelveihez igazodnak és lehetővé teszik a robot használatát az élelmiszerekkel és gyógyszerészeti anyagokkal közvetlenül érintkező alkalmazásokban. „A holtsarkok nélküli korrózióálló házak, az élelmiszerbarát kenőanyagok és a rozsdamentes acél alkatrészek alkalmazása garantálja a legmagasabb szintű higiéniát” - mondja Dieter Rothenfußer. A robotok különösen ellenállóak a fertőtlenítőszerekkel és vegyszeres tisztítószerekkel szemben, és a robusztus vízálló felépítésüknek köszönhetően nagy nyomású berendezésekkel is gond nélkül tisztíthatók. A tisztítás esetén kritikus elektromos interfész nem az elsődleges érintkezési területen található, hanem a gép alatt. 

Találja meg az alkalmazásához legmegfelelőbb HM-robotot

Az FA-kompatibilis alkatrészekkel és H1-kenőanyagokkal szerelt HM-robotok 3 – 10 kg hasznos teherbírással és max. 1200 mm hatótávolsággal tűnnek ki. A rozsdamentes acélból készült delta robot az év eleje óta bővíti a KUKA elsődleges területhez tartozó portfólióját. 

Szeretnénk tovább bővíteni a KR DELTA kínálatot a gyors pick & place feladatokhoz, különösen a csomagolási szektorban. Ez a KR SCARA robot megfelelő változataira is vonatkozik.

Dieter Rothenfußer, portfóliómenedzser

Érdeklik Önt a higiénikus robotok?

Örömmel állunk tanácsainkkal rendelkezésre!