Robot industriali usati, direttamente dal produttore

Robot industriali usati di KUKA permettono un esordio a costi contenuti nell'automazione fondata sui robot o possono essere preziosi come investimento di ampliamento o sostitutivo.

Comprate un robot KUKA usato

Fate sempre bene a rivolgervi ai robot industriali usati di KUKA. Scegliete da una vasta gamma di robot industriali usati e trovate il robot che meglio si adatta alle vostre mansioni.Noi forniamo i robot di alimentazioni di energia, sistemi bus e altri extra specificamente per il cliente.

I vostri vantaggi:

  • Tempi di consegna brevi: sono ora disponibili per voi robot per i settori di saldatura in gas inerte, fonderia, pallettizzazione, carico/scarico, montaggio, caricamento e allestimento, ecc.
  • Adatto per ogni applicazione: potete scegliere tra 5kg e 1000 kg di portata
  • Anche la qualità dell'usato è controllata: su tutti i robot KUKA usati ricevete la garanzia di tutti i pezzi
  • Stato top: su richiesta potete scegliere tra revisioni generali, revisioni parziali oppure una revisione semplice
  • Anche per aziende più piccole c'è un'opportunità: Mettetevi a proprio agio a costi contenuti con la tecnologia moderna.

 

Volete comprare un robot KUKA usato? Scriveteci. Troveremo il modello adatto a voi.

Volete comprare un robot KUKA usato? Una lista dettagliata trovate qua. In caso che avete qualche difficultà, scriveteci. Troveremo il modello adatto a voi.

Noleggiate un robot KUKA

Noleggiate un robot KUKA e conoscerete la tecnologia robotica a prezzi contenuti.

I vostri vantaggi:

  • Ideale per impieghi a breve termine: noleggiate il robot solo fino a quando ne avete bisogno (almeno 1 mese)
  • I vostri vantaggi nel prezzo di vendita: I pagamenti corrisposti per il noleggio vengono tolti parzialmente dal prezzo di vendita
  • Massima trasparenza: Potete richiederci una rata di noleggio mensile per tutti i tipi di robot
  • Nessun costo di riparazione: in caso di danni di cui non siete responsabili, potete approfittare del noleggio all-inclusive della vasta garanzia di KUKA.
  • Sempre aggiornato: Con la moderna generazione di apparecchiature avete a disposizione la tecnologia più avanzata

 

Volete noleggiare un robot KUKA usato? Scriveteci. Saremo lieti di consigliarvi nella scelta. 

Rivendeteci il vostro robot KUKA

  • Riconsegna semplice: se non avete più bisogno del vostro robot KUKA usato, siamo lieti di valutare la possibilità di riacquistarlo 
  • Risparmiate soldi: All'acquisto di un robot chiedete la rivalutazione della vostra vecchia apparecchiatura  

 

Volete vendere il vostro robot KUKA usato? Scriveteci. Saremo lieti di assistervi.     

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Ok