Selezionare il paese:

Paese

KUKA smartPAD pro

KUKA smartPAD pro: il futuro è nelle vostre mani

Con il KUKA smartPAD pro e il nuovo sistema operativo iiQKA.OS di KUKA rivoluzioniamo il controllo del robot in modo semplice e intuitivo. 


Un terminale di comando per tutti

Il KUKA smartPAD pro movimenta i vostri robot. Con lo smartPAD pro potete comandare in modo semplice e intuitivo tutti i prodotti KUKA che funzionano con il sistema operativo iiQKA.OS.* 

Basato sul nuovo sistema operativo iiQKA.OS l’unità di controllo di nuova generazione offre precisione e possibilità di applicazioni pressoché illimitate. Grazie alla gestione intuitiva possono essere attuati rapidamente anche compiti complessi, senza alcuna conoscenza di programmazione.


* Non tutte le funzionalità potrebbero essere implementate al momento della disponibilità del prodotto. Vi invitiamo a visitare la pagina iiQKA Journey  per ulteriori informazioni.
  • Flessibilità

    Un terminale di comando per tutti: con una vasta gamma di opzioni di espansione per una flessibilità d’uso ancora maggiore.
  • Robustezza

    Realizzato per ambienti industriali: display resistente ai graffi, protetto da cadute fino a 1,5 metri e certificato IP54.
  • Versatilità

    Dotato di un touchscreen da 10,1 pollici (utilizzabile con guanti), una telecamera da 5 MP, un mouse 6D e numerose porte e interfacce.
  • Ergonomici

    Progettato per un utilizzo non affaticante, anche durante un uso prolungato, e con un’interfaccia utente intuitiva.
  • Schermo

    Il touchscreen da 10,1 pollici con risoluzione HD fornisce una visualizzazione brillante dell’interfaccia utente e può essere utilizzato anche con i guanti.
  • Mouse 6D

    Movimentazione robot semplice con il mouse 6D ergonomico. Il mouse 6D offre un movimento intuitivo e il riorientamento del robot in tre o in sei gradi di libertà.

  • User Hard Keys

    Quattro hardkey liberamente programmabili per un accesso rapido a funzioni o comandi individuali.
  • E-Stop Button

    L’arresto di emergenza illuminato indica all’operatore la connessione sicura al controllo robot.
  • USB-C Port

    Interfaccia all’avanguardia per il trasferimento dei dati a tutti i dispositivi compatibili o per l’importazione di aggiornamenti del software.
  • Strap System

    Maneggevolezza comoda e rilassata Il nuovo KUKA smartPAD pro entusiasma per la sua piacevole maneggevolezza. Le maniglie di presa e le impugnature, che possono essere utilizzate con entrambe le mani, rendono il comando notevolmente più facile.
  • Desk Operation

    In mano o sul tavolo - la scelta è vostra. Lo smartPAD pro può essere utilizzato ovunque in modo ergonomico e preciso.
  • Telecamera e flash

    Le immagini valgono più di mille parole: con la telecamera integrata da 5 MP è possibile documentare con la semplice pressione di un pulsante ciò che altrimenti richiederebbe molto tempo per essere spiegato. Anche in condizioni di scarsa luminosità con il flash integrato. E in caso di necessità il Support si fa subito un’idea del problema.*
* Non tutte le funzionalità potrebbero essere implementate al momento della disponibilità del prodotto. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il proprio referente KUKA o a visitare la pagina iiQKA Journey .
Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie