Scegli la tua località:

Paese

LBR iisy

LBR iisy: Il cobot per una nuova era

Flessibile, intuitivo da utilizzare, rapido da avviare e sicuro a contatto diretto con i colleghi umani, l’LBR iisy è un cobot versatile per la produzione automatizzata. Combina l’affidabilità, la precisione e il know-how dell’automazione industriale con la flessibilità intuitiva di un dispositivo intelligente.


Il primo del suo genere da KUKA

Basata sul sistema operativo di nuova generazione di KUKA, iiQKA.OS, l’esperienza del cobot LBR iisy è intuitiva, ben concepita e diretta per un’ampia gamma di settori con applicazioni che necessitano di attività sensibili rapide e precise.

Nell’utilizzo industriale generale, nell’imballaggio o nell’elettronica, a livello industriale o in piccole aziende, il suo peso ridotto, il design industriale, l’ingombro ridotto, i sensori integrati e l’implementazione diretta e intuitiva lo rendono un aiutante flessibile e veloce da mettere in produzione.

Subito pronto per l’utilizzo, appena disimballato. _It’s iisy.

Per consentire ai robot di essere più utilizzabili in ancor maggiore numero di applicazioni, le attività di automazione dovrebbero avere una caratteristica in particolare: la semplicità. Il nuovo cobot di KUKA dotato dell’iiQKA.OS e supportato dall’iiQKA Ecosystem è pronto per l’utilizzo in pochi minuti*, dal disimballaggio al lavoro produttivo.

Grazie al funzionamento intuitivo, a una pinza opzionale preinstallata e preconfigurata, e a una straordinaria user experience, a questo aiutante compatto non servono lunghi tempi di formazione o apprendimento delle complesse tecniche di programmazione. Da caricamento e scaricamento della macchina, a scelta e posizionamento e manipolazione fino all’imballaggio e al test e a molte altre attività generali, l’LBR iisy è utilizzabile in molti modi.

Grazie alle sue funzionalità di sicurezza, il robot LBR iisy può inoltre funzionare senza barriere di sicurezza direttamente con operatori umani e può essere guidato manualmente senza problemi per aiutare nella configurazione e nella programmazione.

* A seconda delle opzioni preconfigurate, come una pinza e altri componenti, nonché della complessità dell’applicazione. LBR iisy è disponibile nel pacchetto iiQKA pre-lancio per un piccolo gruppo di clienti selezionati inizialmente, ma crescente nei prossimi anni. Consultare la nostra pagina Viaggio iiQKA per maggiori informazioni.

 

  • Facile

    • Programmazione semplice attraverso guida manuale 
    • Un’esperienza di disimballaggio immediata
    • Subito configurato e pronto per la programmazione
  • Collaborativo e sicuro

    • Rileva collisioni
    • Misura le forze di processo
    • È in grado di funzionare senza barriere di sicurezza
  • Configurazione flessibile

    • Cavi interni per alimentare i componenti montati sulla flangia
    • Installazione semplice dei componenti tramite le cassette degli attrezzi
    • Progettato per un rapido riutilizzo in nuove applicazioni
  • Valore aggiunto

    • Costi di investimento ridotti
    • Elevata disponibilità
    • Ampia area di funzionamento con un ingombro ridotto

Pronto e collaudato dal settore nel più breve tempo possibile. _It’s iisy.

Basato sul sistema operativo iiQKA.OS di nuova generazione di KUKA, e grazie alla sua tecnologia collaudata dal settore, il robot collaborativo LBR iisy può essere integrato rapidamente e facilmente in processi produttivi definiti. Al contempo, il cobot si adatta perfettamente agli ambienti di lavoro che devono rispondere rapidamente ai cambiamenti e produrre prodotti singoli partendo da un lotto di dimensione 1.

 

Il robot collaborativo LBR iisy è sicuro in tutte le aree produttive.


Testato per l’utilizzo industriale

L’LBR iisy supporta la maggior parte delle funzioni standard del settore come i protocolli fieldbus, l’I/O, la sicurezza e altro ancora. Ciò consente l’integrazione del cobot in ambienti industriali esistenti.

Tempi di produzione rapidi

L’LBR iisy è facile da utilizzare, subito dopo il disimballaggio, e può essere riutilizzato altrettanto rapidamente per nuove applicazioni*. Come primo robot dotato di iiQKA.OS, l’LBR iisy definisce nuovi standard per un’integrazione semplice, diretta e intuitiva nei panorami produttivi.

Creato per la flessibilità

Il cobot LBR iisy non solo è semplice da utilizzare, ma è anche versatile, che si tratti del caricamento o dello scaricamento della macchina, dell’imballaggio, di test precisi, della manipolazione dei materiali e di molti altri utilizzi generali. L’alimentazione e i cavi integrati dell’LBR iisy garantiscono modifiche dello strumento semplici e rapide, mentre l’ingombro ridotto del piccolo controller KR C5 micro ne favorisce l’adattamento a quasi ogni spazio e le funzionalità sicure consentono un funzionamento senza barriere.

Facilmente espandibile

L’LBR iisy è integrato nell’iiQKA Ecosystem. Le estensioni di software e componenti sono semplici da implementare per i fornitori dell’ecosistema, il che velocizza l’estensione del campo di applicazione del cobot.

* A seconda delle opzioni preconfigurate, come una pinza e altri componenti, nonché della complessità dell’applicazione. Consultare la nostra pagina Viaggio iiQKA per maggiori informazioni.

LBR iisy 3 R760: Dati tecnici in sintesi

Numero di assi 6
Capacità di carico nominale 3 kg
Sbraccio massimo 760 mm
Peso (senza controllo), circa 19 kg
Sicurezza per la collaborazione uomo-robot PL d / Kat 3

Pacchetto iiQKA pre-lancio: una buona combinazione 

In occasione del pre-lancio del nuovo sistema operativo di KUKA, iiQKA.OS, alcuni clienti avranno la possibilità di testarlo in combinazione con il cobot LBR iisy, il controller per robot KR C5 micro, il dispositivo per operatori smartPAD pro e una pinza preinstallata opzionale. 

Programmazione o istruzione manuale? Un concept operativo che ti piacerà. _It’s iisy.

Che tu sia un principiante o un esperto dell’automazione, la combinazione intuitiva di cobot e un sistema operativo altamente utilizzabile, iiQKA.OS, favorisce ampia flessibilità e presenta ai lavoratori il potere della scelta.

  • Apprendi i punti del programma robot con una semplice guida manuale
  • Programmazione e messa in servizio rapide e intuitive senza conoscenze specialistiche di programmazione, grazie a un’interfaccia utente grafica intelligente
  • Applicazioni più complesse possibili grazie al concept della struttura del programma basato sul lavoro decennale di KUKA per la semplificazione della programmazione dei robot industriali.
Programmeren of handmatig teachen?
Guida il robot collaborativo manualmente attraverso tutte le fasi del lavoro, registrale in una struttura grafica del programma e poi esegui il programma. _It’s iisy

Robotica rapida e sensibile

Il robot collaborativo LBR iisy dispone di sensori di coppia sui giunti di alta qualità in tutti e sei gli assi, che rispondono alle più piccole forze esterne e offrono una protezione certificata contro le collisioni. Quando il cobot è da solo senza colleghi umani nelle sue vicinanze, può ovviamente funzionare a velocità superiori nella produzione.
collaboratieve robot LBR iisy
Il robot collaborativo consente una collaborazione protettiva e diretta con i lavoratori umani.

Espandi facilmente il tuo sistema, dalla pinza alla percezione 3D

Intelligente, modulare e, di conseguenza, flessibile nella pianificazione: LBR iisy può essere facilmente equipaggiato con applicazioni e accessori dai fornitori di KUKA e iiQKA Ecosystem, che si tratti di varie pinze, sistemi di telecamere con riconoscimento delle immagini 3D o altre estensioni di sistema funzionali. L’LBR iisy apre a nuovi campi di applicazione per l’automazione della produzione.

La robotica intelligente è fondamentale per l’automazione intelligente

Dato che il robot LBR iisy può essere programmato, installato ed avviato alla produzione in modo estremamente rapido, i suoi costi generali per l’integrazione sono estremamente bassi. È rapido e facile da programmare, e non richiede alcuna competenza specialistica di programmazione.

Sei fornitore di componenti, sviluppatore software o fornitore di altre estensioni? 

L’iiQKA Ecosystem si espanderà rapidamente nel corso dei prossimi anni, offrendoti un modo semplice e rapido per fornire il tuo valore in cima alla piattaforma KUKA. Registra il tuo interesse a essere fornitore di iiQKA Ecosystem. 

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie