KUKA flexibleCELL per un’automazione di saldatura efficiente

KUKA flexibleCELL è una cella robotizzata costituita da pacchetti standard modulari. Grazie ad opzioni di automazione su misura, si può adattare in modo ottimale alle esigenze di un contesto di produzione individuale e dinamico.

I vantaggi di KUKA flexibleCELL

Con la cella robotizzata KUKA flexibleCELL vi offriamo la soluzione ottimale per la saldatura di componenti grandi e pesanti.

Plug and play: integrazione senza soluzione di continuità nel vostro processo di produzione

Grazie all’utilizzo di componenti standard preconfezionati potete sin dall’inizio pianificare in modo mirato, comandare la cella robotizzata in modo intuitivo e inoltre sottoporla a poca manutenzione. Con queste caratteristiche la KUKA flexibleCELL offre un contributo sostenibile all’affidabilità del processo di una produzione moderna.

Struttura modulare e possibilità di combinazioni individuali

Grazie a pacchetti standard flessibili con opzioni di automazione su misura, con la cella robotizzata KUKA flexibleCELL potete realizzare facilmente attività specifiche e dare una risposta dinamica ai cambiamenti nel campo della produzione. Integrando tutti i componenti disponibili nella vostra rete di produzione, la produttività aumenta nettamente. Per ottenere questo risultato occorrono interfacce aperte ed un controllo intelligente. Come produttore di sistemi flessibili per la lavorazione automatica, KUKA vanta l’esperienza e la competenza necessarie per sviluppare soluzioni complete ed affidabili sotto il profilo del processo ed economicamente redditizie.

Approfittate dei vantaggi di KUKA flexibleCELL

  • Produzione stabile grazie a componenti ottimamente coordinati

  • Compatibilità con Industrie 4.0 grazie alla messa in rete di tutti i componenti, all’impiego di tecnologie di controllo e robot di ultima generazione

  • Rapida integrazione nel settore della produzione grazie a parametri preconfezionati e tempi di consegna brevi.

    Convincetevi personalmente dei vantaggi della cella di saldatura KUKA flexibleCELL. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci.

OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.