Varianti della cella robotizzata KUKA flexibleCELL arc
La KUKA flexibleCELL arc è disponibile con pacchetti standard versatili e modulati e con opzioni di automazione personalizzate. Scoprite le varianti pre-confezionate e subito pronte all’uso di KUKA flexibleCELL nel settore della saldatura ad arco.
KUKA flexibleCELL arc KP1 con posizionatore rotante
Questa variante della cella robotizzata KUKA flexibleCELL arc è dotata di un posizionatore rotante automatico. Il posizionatore può essere fornito con portata compresa tra 500 e 2.000 chilogrammi per lato. Grazie al carico/scarico parallelo al tempo ciclo, la KUKA flexibleCELL arc KP1 è adatta per alti volumi di produzione di componenti, che non occorre riorientare durante il processo di saldatura. La rotazione automatica della tavola crea le condizioni necessarie per il carico simultaneo di stazioni multiple.