Saldatura laser con KUKA flexibleCELL laser

Il talento multifunzionale delle celle robotizzate si chiama KUKA flexibleCELL laser. Può essere attrezzata con le unità di posizionamento più diverse e pertanto offre la massima flessibilità per processi di saldatura laser individuali.

Perfettamente sincronizzata con le vostre esigenze di lavorazione

La cella robotizzata KUKA flexibleCELL è preconfezionata, pronta per l’uso immediato e si può perfettamente adattare alle vostre singole esigenze riguardo all’automazione della saldatura. Può essere attrezzata con diverse unità di posizionamento nonché diverse opzioni hardware e software. Grazie a questi vantaggi della KUKA flexibleCELL laser, l’automazione della saldatura laser non è mai stata così facile.

Pacchetti tecnologici personalizzati per ogni esigenza

Attrezziamo la cella robotizzata KUKA flexibleCELL laser con pacchetti tecnologici - perfettamente adeguati alle vostre specifiche esigenze in materia di laser quale la saldatura laser, la saldatura laser a riporto (cladding), la saldatura laser ibrida, la saldobrasatura a laser, il taglio laser e altre tecnologie laser.

KUKA flexibleCELL laser: la nostra soluzione completa individuale

La cella robotizzata KUKA flexibleCELL laser combina la lavorazione al laser dei materiali con soluzioni con portale. KUKA seleziona la soluzione di automazione ottimale per la vostra applicazione di saldatura laser dalla gamma più ricca al mondo di robot e sistemi cinematici a portale, sulla base delle vostre specifiche esigenze di produzione.

Il posizionatore ideale per la vostra automazione di saldatura

L’ampia varietà dei posizionatori KUKA consente un orientamento ideale dei componenti per il carico e lo scarico nonché per la lavorazione a laser nella cella robotizzata KUKA flexibleCELL laser. Per la scelta ottimale del posizionatore potete contare su un’offerta straordinariamente ampia. A seconda del livello di automazione desiderato e richiesto, avete a disposizione diverse opzioni da cui attingere: dal posizionatore standardizzato a quello personalizzato per clienti e specifico per l’applicazione.


OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.