Scegli la tua località:

Paese

lasrobot

KUKA flexibleCUBE: la cella di saldatura compatta

Con flexibleCUBE KUKA offre una cella di saldatura standardizzata e compatta con opzioni di automatizzazione personalizzate e quindi soluzioni ottimali per gli elevati requisiti dell'automazione dei processi di saldatura.


KUKA flexibleCUBE: automazione standardizzata dei processi di saldatura con caratteristiche uniche 

KUKA flexibleCUBE combina i benefici di una cella preconfezionata (in particolare l'elevata disponibilità e i ridotti tempi di consegna) con possibilità uniche di adattamento ed equipaggiamento dell'impianto. Grazie a una mirata progettazione e alla perfetta compatibilità dei componenti, KUKA flexibleCUBE si adatta a qualunque processo produttivo, integrandosi in modo trasparente, sia come primo passo nell'automazione dei processi di saldatura sia come ampliamento di impianti automatizzati già esistenti.

 

Object moved

Object moved to here.

Scoprite i vantaggi di KUKA flexibleCUBE


Sicurezza d'investimento

Grazie alla sua progettazione modulare, è possibile modificare o ampliare l'equipaggiamento di KUKA flexibleCUBE in qualunque momento adattandolo ai cambiamenti dell'ambiente di produzione.

Compatibile con Industrie 4.0

Tutti i componenti di KUKA flexibleCUBE sono collegabili tra loro in rete, utilizzano le tecnologie robotiche e di controllo più moderne, e sono perfettamente equipaggiati per soddisfare i requisiti del futuro.

Facile da utilizzare

Per mezzo di un pannello di comando intuitivo posizionato direttamente sulla cella è possibile risolvere con semplicità compiti di saldatura complessi.

Interventi di manutenzione ridotti

KUKA flexibleCUBE richiede poca manutenzione e consente una produzione stabile.

KUKA flexibleCUBE: Funzionamento della cella robot modulare per applicazioni di saldatura

Produzione con KUKA flexibleCUBE e tecnologia di saldatura TIG

KUKA flexibleCUBE arc: Talento polifunzionale nella saldatura ad arco

Specificamente per il campo della saldatura ad arco, KUKA mette a disposizione la cella di saldatura KUKA flexibleCUBE arc modulare . Si tratta di una soluzione preconfezionata disponibile in diverse varianti standard, utilizzabile sin da subito. Dotata di numerose opzioni hardware e software, KUKA flexibleCUBE arc si adatta in modo ottimale a qualunque volume di produzione e soddisfa i più diversi requisiti di saldatura. Inoltre la cella può essere combinata con diverse unità di posizionamento e con gli equipaggiamenti di saldatura di comprovata affidabilità dei più importanti produttori. KUKA flexibleCUBE arc è quindi la soluzione ideale per la saldatura ad arco automatizzata.

Varianti di KUKA flexibleCUBE arc

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 con posizionatore rotante DP-100 M

    • per componenti fino a 100 kg che non devono essere riorientati 

    • posizionatore rotante per il carico e lo scarico contemporaneo al processo di saldatura all'interno della cella

    • blocco meccanico del tavolo contro interruzioni indesiderate

    • rotazione del tavolo manuale in 4-5 secondi al termine dell'operazione di saldatura

    Per altre informazioni consultare la nostra brochure.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 con posizionatore rotante DP-250 M

    • per componenti fino a 250 kg che non devono essere riorientati

    • posizionatore rotante per il carico e lo scarico contemporaneo al processo di saldatura all'interno della cella

    • blocco meccanico del tavolo contro interruzioni indesiderate

    • rotazione del tavolo con l'ausilio di un'assistenza pneumatica in 3-4 secondi

    Per altre informazioni consultare la nostra brochure.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP con posizionatore rotante DP-250 A

    • per componenti fino a 250 kg che non devono essere riorientati 

    • posizionatore rotante per il carico e lo scarico contemporaneo al processo di saldatura all'interno della cella

    • rotazione del tavolo automatica in 3 secondi dopo lo sblocco

    • barriera fotoelettrica per la sicurezza dell'operatore

    Per altre informazioni consultare la nostra brochure.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 con doppio posizionatore rotante a ribaltamento D-DK-400

    • per componenti più complessi fino a 400 kg con cordoni di saldatura di difficile accesso che devono essere riorientati più volte 

    • carico e scarico del posizionatore contemporaneamente al processo di saldatura all'interno della cella

    • rotazione del tavolo automatica in 4 secondi

    • barriera fotoelettrica per la sicurezza dell'operatore

    Per altre informazioni consultare la nostra brochure.