KUKA cell4_die-casting

Con la cella di pressofusione cell4_die-casting, KUKA vi offre un concetto di cella modulare e completamente automatizzata, ideale per l'automazione personalizzata nell'industria della pressofusione.

Cella di pressofusione KUKA cell4 _die-casting: massima efficienza in ogni fase

La cella di pressofusione KUKA è pronta per l'utilizzo in brevissimo tempo grazie a componenti perfettamente armonizzati, interfacce definite e processi collaudati. Liberamente combinabile e disponibile in molte varianti, la cella di fusione si adatta in modo flessibile a tutte le operazioni di pressofusione: dalla rimozione dalla macchina di pressofusione e dal raffreddamento dei componenti fino alla sbavatura.

Con la cella di pressofusione cell4_die-casting, KUKA fornisce tutto da un'unica fonte

La cella di pressofusione completamente automatizzata può essere integrata in modo ottimale. Gli esperti KUKA vi assistono durante l'intero processo: dalla pianificazione all'assistenza.

  • Facile integrazione

    • Tempi di montaggio brevi presso il cliente
    • Facile integrazione dei dispositivi
    • Programmazione offline con KUKA.Sim
  • Design celle flessibile

    • Concetto di cella coerente e modulare, sulle dimensioni della macchina di pressofusione 
    • Ampia gamma di componenti
    • Tempi di realizzazione brevi grazie ai moduli prefabbricati
  • La migliore assistenza

    • Assistenza telefonica diretta h24 e supporto remoto
    • Servizio globale di ricambi e assistenza
    • Contratti di servizio e manutenzione
    • Formazioni specifiche per i ruoli
  • Pronto per IIoT

    • Accesso web ai dati di funzionamento
    • Accesso web ai dashboard
    • Garanzia di qualità attraverso un monitoraggio flessibile dei dati di processo 

Vi offriamo assistenza nella pianificazione e modelli di finanziamento flessibili

Contattateci

La cella di fusione KUKA offre un'ampia gamma di applicazioni grazie alle varianti preconfigurate

La cella di pressofusione completamente automatizzata può essere dotata di diversi moduli nonché di opzioni hardware e software differenti e diventa così una soluzione su misura per la vostra produzione.
Configurazione preferita:
cell4_die casting 08 10 13 16 19 22
Robot KR IONTEC (KR 50 R2500 F) KR QUANTEC (KR 120 R3100 F)
Pinza (Gripper) M L XL
Pressa sbavatrice SEP08‑05  SEP10‑07  SEP13‑07 
SEP13‑10
SEP16‑10 
SEP16‑10 SKT
SEP19‑12 SEP22‑12 
SEP22‑12 SKT
prelievo di componenti Prelievo Prelievo / Roboter  Robot
Vasche di immersione per il raffreddamento TKB M TKB L TKB XL
Firma Marcatore ad ago/a laser
Scarico
Scivolo di scarico
1000 mm 1200 mm 1500 mm 2000 mm
Ispezione dei componenti
Ispezione dei componenti
S XL
Smaltimento sbavatura
Box sbavatura/trasportatore sbavatura

Box S

Box M Box L Trasportatore di sbavatura

Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie