La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
KUKA cell4_arc
Con i suoi componenti perfettamente collaudati e coordinati tra loro, mutuati dal settore della saldatura ad arco, la cella KUKA MIG/MAG è la soluzione ideale per le vostre esigenze di automazione della saldatura.
Celle di saldatura ad arco compatte e configurabili per general industry ed automotive
Preconfezionata e subito pronta all’uso: le celle KUKA MIG/MAG sono rapidamente disponibili e possono essere configurate individualmente con numerosi pacchetti standard e opzioni modulari. La cella KUKA cell4_arc si adatta in modo flessibile ai vostri volumi di produzione e processi di saldatura, sia per acciaio sia per alluminio.
KUKA supporta il cliente in modo professionale con un portafoglio coordinato e integrato, dalla progettazione della soluzione di saldatura, fino all'assistenza.
Celle KUKA MIG/MAG: la massima efficienza di produzione con il minimo ingombro
Concetto di cella intelligente
Varianti in differenti portate
Opzioni aggiuntive per utilizzare la cella in modo efficiente e confortevole
Impostazione modulare e compatta per semplificare il trasporto, anche all’interno della vostra produzione
Rapida messa in servizio
Tempi di consegna brevi
Tempi di montaggio brevi presso il cliente
Facile integrazione dei dispositivi
I pacchetti tecnologici KUKA garantiscono la facilità di installazione, programmazione e funzionamento
Programmazione offline
Massime prestazioni e qualità
Impiego per componenti consolidati dell’industria automobilistica
Garanzia di qualità grazie al monitoraggio opzionale e alla documentazione dei parametri di processo rilevanti
Standard globali e modello di assistenza completo per la massima affidabilità del sistema
Ready for Digital Services
Accesso via web ai dati di funzionamento con dashboard configurabili
Predisposizione per il Remote Service
Possibilità di preparazione e analisi dei dati di funzionamento e dell’esecuzione dei processi per l’ottimizzazione del sistema
Vi sosteniamo nella pianificazione e offriamo modelli flessibili di finanziamento
Celle KUKA cell4_arc per saldatura MIG/MAG in diverse varianti
A seconda della dimensione del componente e dei volumi di produzione, la cella di saldatura ad arco totalmente automatizzata è dotata di posizionatori manuali o automatici per operazioni parallele di carico e scarico durante il processo di saldatura e una sincronizzazione ottimale con il movimento del robot. Grazie a un software orientato al futuro, come KUKA.web HMI e KUKA.ArcTech, è facile programmare e usare l’applicazione di saldatura. I pacchetti KUKA ready2_pilot e KUKA.Sim per la simulazione e la programmazione offline semplificano la messa in servizio.
KUKA offre due diverse famiglie di celle, costruite su un telaio di base individuale sul quale è montata la cella completa.
KUKA cell4_arc compact: Saldatura ad arco industriale automatizzata per componenti di piccole dimensioni
Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.