
KUKA cell4_screwsetting
Cella di produzione flessibile per un'avvitatura completamente automatizzata
Diverse versioni di cella di avvitatura KUKA per qualsiasi tipo di pezzo in lavorazione e posizione delle viti
La cella di avvitatura KUKA è disponibile in versione Stand Alone, con tavola rotante manuale e predisposta per un’integrazione semplice in un sistema di alimentazione.
Versioni base della cella cell4_screwsetting:
Tipo di cella | cell4_screwsetting compact single KR |
cell4_screwsetting compact KP1M single KR |
---|---|---|
Lunghezza |
3.330 mm | 3.860 mm |
Larghezza | 2.200 mm |
|
Altezza | 2.560 mm |
|
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | |
Posizionatore | --- | KP1-V2T250M |
Unità di avvitatura | Avvitatore elettrico 12 Nm | |
Zona di caricamento | Predisposizione per alimentazione a nastro | --- |
Celle di avvitatura per ogni esigenza, grazie ai pacchetti opzionali
- Pacchetti attrezzatura per avvitatura predefiniti, inclusa l’alimentazione di viti
- Unità di avvitatura STÖGER tipo SER 2501,
tipo di vite M5x20 ISR Torx (ISO 14583)
- Unità di avvitatura STÖGER tipo SER 2501,
- Telecamera per il controllo / correzione della posizione di avvitatura sul componente
- montato sul robot
- montato all’interno della cella, stazionario
- Pacchetti di software applicativi KUKA avanzati:
- KUKA.ProcessScreen per la registrazione e la documentazione dei parametri di processo
- Comando e visualizzazione con KUKA.HMI Advanced
- design personalizzato e attrezzature di processo su richiesta
