KUKA cell4_loading modular
La cella di movimentazione automatizzata offre una soluzione estremamente economica per il carico e lo scarico delle macchine utensili.
Cella robotizzata per il carico e lo scarico di macchine utensili
Tipo di cella loading | cell4_loading modular KP1A single KR | |
---|---|---|
Lunghezza | 8.200 mm | 7.200 mm |
Larghezza | 5.000 mm | |
Altezza | 3.420 mm | |
Roboter | KR QUANTEC (KR 210 R3100) | |
Posizionatore - Carico utile per lato - Area utile per lato |
KP1-MB 2000 750 kg 2.000 x 800 mm |
|
Cassetti - Portata - Area utile |
2 pezzi per NOK e SPC-Teile 200 kg 1.400 x 500 mm |
|
Controllo della cella |
Siemens serie S7 1500 | |
Area di inserimento | Barriera fotoelettrica con protezione a gradino posteriore | Cancello a rulli con protezione del gradino posteriore |
Pacchetti opzionali per KUKA cell4_loading modular:
A seconda delle esigenze dell'automazione delle macchine CNC si possono selezionare diversi pacchetti di opzioni:
- DMC lettura (fotocamera)
- Scrittura DMC (aghi, goffratura scriba)
- DMC lettura / scrittura (laser)
- Pacchetti software applicativi KUKA estesi:
- KUKA.ProcessScreen per il monitoraggio e la documentazione dei parametri di processo (su richiesta) - Funzionamento e visualizzazione con KUKA.HMI Advanced (su richiesta)