La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
KUKA cell4_premachining
Cella robot compatta e modulare per operazioni di rifinitura base come sbavatura, taglio, fresatura, o pulizia o smerigliatura su differenti componenti e materiali.
Cella robot KUKA per sbavatura con numerose opzioni di personalizzazione
Come cella di sbavatura, fresatura o smerigliatura: La cella di produzione KUKA cell4_premachining abbina prestazioni e qualità con la più elevata flessibilità e facilità di utilizzo. La cella standard è personalizzabile con numerosi pacchetti e opzioni di automazione modulari per soluzioni personalizzate nel campo delle tecniche di sbavatura.
Le celle sono trasportabili grazie a un telaio di base impilabile e possono essere spostate rapidamente e integrate in produzioni esistenti.
Cella di sbavatura KUKA per la massima efficienza con il minimo impegno di integrazione
Estremamente economico
Standard unico per un ambiente di produzione globale e perfettamente coordinato, che riducono anche stabilmente i costi di assistenza
Posizione di lavorazione ideale
Modulo ruotabile per un orientamento ottimale dei pezzi in lavorazione, posizione stabile e riproducibile grazie alla sua cinematica robot rigida
Potente albero motore
Albero motore compatto per poter modificare facilmente i parametri di lavorazione grazie all’integrazione diretta nel controllo robot
Robot di lavorazione potente
Elevata compattezza di tutte le lunghezze degli assi mobili per ridurre il momento torcente sui cuscinetti
Pacchetto software: il robot è in grado di effettuare operazioni di carico oltre che di sbavatura
Il pacchetto tecnologico Milling di KUKA offre un coordinamento ottimale di robot, posizionatori e albero motore.
Efficiente rifinitura con la cella di lavorazione KUKA
I principali componenti di KUKA cell4_premachining sono:
Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.