Soluzione economica per la saldatura: cella robot per saldatura a punti con sistema modulare intelligente
Preconfezionata e subito pronta all’uso: La cella modulare KUKA cell4_spot è disponibile in tempi rapidi ed è facile da integrare. Grazie alle numerose opzioni hardware e software è configurabile e ampliabile secondo le esigenze individuali: si adatta perfettamente ai vostri volumi di produzione ed ai requisiti specifici con un eccellente rapporto prezzo-prestazioni.
Ampliabile e scalabile: Varianti della cella di produzione KUKA per saldatura a resistenza
A seconda della dimensione e della forma del componente, la cella per saldatura a punti è disponibile in diverse varianti e all'occorrenza può essere dotata di un modulo di ampliamento opzionale; ad esempio per nuovi processi stazionari oppure per nuove applicazioni di saldatura a punti con cicli più elevati.
KUKA cell4_spot large: Progettato per la saldatura a punti di componenti in acciaio
Tipo di cella |
KP3-V2H
single KR
|
KP3-V2H
single KR
|
KP3-V2H
dual KR
|
KP3-V2H
dual KR
|
Lunghezza |
10.000 mm
|
Larghezza |
5.700 mm
|
8.550 mm |
5.700 mm
|
8.550 mm |
Altezza |
2.200 mm
|
2.800 mm
|
2.200 mm
|
2.800 mm
|
Layout della cella:
Porta di manutenzione
Modulo di estensione |
a sinistra
---
|
a sinistra
a destra |
a sinistra
---
|
a sinistra
a destra |
Robot
|
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
|
2 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
|
Robot
|
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
|
Posizionatore |
KP3-V2H1000 R800 L2600
|
Area di inserimento
|
barriera fotoelettrica, scanner laser |
Attrezzatura per la saldatura
|
1 x KUKA Scatola di saldatura con Bosch Timer |
2 x KUKA Scatola di saldatura con Bosch Timer |
Pacchetto software applicativo
|
1 x KUKA.ServoGun Basic
1 x KUKA.EqualizingTech |
2 x KUKA.ServoGun Basic
2 x KUKA.EqualizingTech |