KUKA cell4_uswelding
La cella robot modulare per saldatura a ultrasuoni industriale con opzioni di automazione versatile offre soluzioni sicure e su misura.
Cella di saldatura a ultrasuoni KUKA in due versioni: preconfigurata e ideale per le vostre esigenze di produzione
A seconda della forma e della grandezza, la cella è disponibile con tavola rotante manuale o automatica. Le varianti consentono saldature di qualità per un ampia gamma di applicazioni e sono adatte per i più svariati componenti, da paraurti e copriruote, fino a luci posteriori, altoparlanti, filtri aria o supporti sensori.
Configurazione standard:
Tipo di cella | cell4_uswelding compact KP1M single KR | cell4_uswelding compact KP1A single KR | |
---|---|---|---|
Lunghezza | 3.860 mm | 5.280 mm | 4.800 mm |
Larghezza | 2.200 mm | ||
Altezza | 2.560 mm | ||
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | ||
Posizionatore | KP1-V2T250 M | ||
Unità di saldatura a ultrasuoni | Fabbricato Branson o Rinco | ||
Zona di caricamento | --- | Barriera fotoelettrica con protezione di arretramento | Serranda avvolgibile con protezione di arretramento |
Pacchetti opzioni di KUKA cell4_uswelding compact:
- Pacchetti attrezzatura di saldatura a ultrasuoni predefiniti incl. Sonotrode Ø 12 mm
- Branson 30 kHz
- Rinco 35 kHz
- Zona di caricamento con serranda avvolgibile
- Pacchetto di software applicativi KUKA ampliato:
- KUKA.ProcessScreen per il monitoraggio e la documentazione dei parametri di processo
- Comando e visualizzazione con KUKA.HMI Advanced
- Versione specifica per cliente e attrezzatura di processo su richiesta