Soluzioni di sistemi per l'industria aerospaziale

KUKA vi offre soluzioni integrate di sistemi per l’industria aerospaziale strutturate perfettamente in base alle vostre esigenze. La nostra esperienza nello sviluppo di linee di produzione, il nostro know-how nell’integrazione di sistemi e il nostro ampio portafoglio tecnologico garantiscono la massima efficienza di processo.

Soluzioni integrate di sistemi per l'industria aerospaziale

KUKA è il vostro partner nel settore aerospaziale per l’integrazione ottimale di linee di montaggio manuali, semiautomatizzate fino a totalmente automatizzate. Le stazioni di impianto e le celle robot sono adeguatamente combinate tra loro e lavorano insieme in all’insegna dell’armonia. KUKA è sempre a vostro fianco durante la pianificazione, la produzione e anche dopo l’integrazione del sistema. Vi forniamo anche servizi completi nel campo della manutenzione e dell’assistenza che possono essere studiati in base alle vostre esigenze.

Progettazione di processo di KUKA Aerospace

KUKA sviluppa un processo di montaggio basato sul principio della linea di assemblaggio industriale, conforme ai requisiti dell’industria aerospaziale. Questo metodo di montaggio consente una più elevata specifica e la ripetibilità.

Forniamo tutti i dispositivi e gli impianti automatici necessari per il montaggio strutturale (sezione fusoliera, ala, VTP, HTP ecc.). Con questa soluzione di sistema i vostri risultati saranno più precisi, l’inserimento di componenti più facile e maggiore l’efficienza dell’intero processo di assemblaggio.

Soluzioni di sistemi per l’industria aerospaziale di KUKA

KUKA fornisce tutti gli impianti necessari per la costruzione di singole strutture di aeroplani, dal guscio alle sezioni della fusoliera fino ai cassoni alari. Un componente passa attraverso varie stazioni di montaggio nella catena di valore della costruzione aeronautica.

  • Nella stazione di premontaggio vengono innanzitutto applicati i diversi pezzi (longarine, telai, clip ecc.) al rivestimento della fusoliera. La stazione di premontaggio è costituta principalmente da un dispositivo di montaggio. A seconda della fase di processo, questo dispositivo può essere integrato o ridimensionato con dotazioni più piccole, e quindi può essere configurato in modo flessibile per l’assemblaggio dei pezzi. Ecco come viene prodotto un componente di montaggio.
  • Nella successiva fase di montaggio, il componente viene di norma trasferito in una stazione di rivettatura automatica. La stazione può essere un robusto impianto tradizionale di rivettatura o un impianto di rivettatura altamente flessibile, basato su robot con relativi dispositivi di estremità per rivetti. Nell’impianto di rivettatura viene prelevato e bloccato il componente di montaggio. Con l’ausilio di dispositivi di estremità, vengono eseguiti fori precisi e sigillati con rivetti. Vengono utilizzati tipi diversi di rivetti, per esempio rivetti pieni, ciechi e con testa universale (giunti rivettati in due parti).
  • Nella successiva fase di montaggio, il componente viene trasportato in una stazione di completamento, dove vengono eseguite le restanti attività. Il componente sarà poi oggetto di un approfondito controllo qualità. 

  • Le nostre soluzioni di sistema garantiscono la massima precisione nella costruzione di componenti strutturali. In fase di progettazione delle soluzioni di sistemi, KUKA presta particolare attenzione affinché la soluzione soddisfi i severi requisiti ergonomici dell’industria aerospaziale riguardo al montaggio di componenti di aeroplani.

KUKA Aerospace Tooling: dispositivi per l'industria aerospaziale

Quando sviluppiamo le nostre soluzioni di sistemi, progettiamo il dispositivo adeguato per ogni fase di montaggio nella costruzione dell’aeroplano, tenendo conto del layout della linea di produzione e del grado di automazione desiderato. Si utilizzano dispositivi che consentono di prelevare, posizionare e applicare con precisione componenti strutturali quali cassoni alari, parti del guscio o persino sezioni. I dispositivi garantiscono di base che attività quali manipolazione, perforazione-rivettatura e applicazione di mastice possono essere eseguite in un processo completamente automatizzato.

KUKA vi offre soluzioni personalizzate di dispositivi, studiate su misura per le vostre esigenze.

Servizi KUKA per dispositivi nell’industria aerospaziale in sintesi:

  • Design (concetto, progettazione)
  • Calcoli statici (calcoli FEM)
  • Costruzione e installazione
  • Linee di dispositivi chiavi in mano
  • Soluzioni di trasporto (cinghie e carrelli)     
  • Dispositivi ausiliari (forbici per scontornatura, leva di bloccaggio ecc.)
  • Stazioni di lavoro complete

Soluzioni di automazione di KUKA Aerospace

Industrie 4.0 riveste un’enorme importanza per l’industria aerospaziale. Per questo motivo KUKA sta compiendo tutti gli sforzi possibili per sviluppare in modo continuativo soluzioni di automazione sostenibili per il settore aerospaziale, soprattutto soluzioni di perforazione e rivettatura automatizzate.

I concetti di automazione di KUKA offrono soluzioni su misura, precise ed efficienti per tassi di produzione ottimizzati e maggiore qualità. La nostra risposta ai cambiamenti demografici è costituita da sistemi integrati che tengano conto della collaborazione tra uomo e robot (HRC)

Soluzioni di sistemi per l'industria aerospaziale: i vostri vantaggi

La nostra esperienza nell’automazione di linee di produzione e dell’integrazione di sistemi con un portafoglio delle tecnologie più avanzate fa di KUKA il vostro partner ideale. Le nostre soluzioni di sistemi che prevedono la collaborazione tra uomo e robot (HRC) avranno il seguente impatto sulla vostra produzione:

  • Tassi di produzione più elevati e al tempo stesso riduzione dei costi di produzione
  • Ottimizzazione della produttività, sicurezza del lavoro ed efficienza di processo
  • Risparmio di spazio e riduzione dell’impronta ecologica
  • Riduzione al minimo delle fasi di processo necessarie
  • Soluzioni di sistemi compatibili con HCR
  • Mobilità come elemento chiave per soluzioni flessibili di produzione (Industrie 4.0)
OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.