Soluzioni di trasporto di materiale per l'industria aerospaziale

KUKA offre soluzioni per il trasporto di materiale, grazie alle quali potrete migliorare nettamente i vostri processi di produzione: spostare componenti e sistemi di produzione con precisione con le nostre tecnologie di trasporto mobili e stazionarie e aumentare l’efficienza complessivamente.

Soluzioni di trasporto di materiale per una maggiore efficienza

KUKA propone all’industria aerospaziale soluzioni innovative per il trasporto di materiale. Comprendono acquisti, stoccaggio, movimentazione e il flusso di materiali nel settore aerospaziale. A tal fine mettiamo a disposizione un’intera gamma di servizi, dalla progettazione fino all’attuazione. In primo piano si pongono sempre la fattibilità tecnica e l’adeguatezza nella pratica.

Trasporto di materiale con KUKA: i vostri vantaggi

All’industria aerospaziale occorrono soluzioni per il trasporto di materiale che soddisfino i requisiti di Industrie 4.0. Quando scegliete KUKA come partner, potete godere dei seguenti vantaggi:

Aumento dell’efficienza di processo

La fattibilità economica, ecologica ed ergonomica è una priorità chiave di ogni singola fase del processo. Rendiamo possibili processi rapidi e vantaggiosi in termini di costi grazie all’impiego delle tecnologie e dei modelli di simulazioni più avanzati.

Soluzioni personalizzate

Insieme a voi, troveremo una soluzione fatta su misura per le vostre esigenze. Il nostro intento è garantire un equilibrio ottimale tra impatti operativi, funzionalità di sistema e benefici economici.

Riduzione al minimo dei costi

Un’adeguata valutazione di rischi e opportunità è un fattore essenziale dei nostri servizi. Grazie alle nostre dimensioni e a un’esperienza pluriennale, siamo in grado di svolgere valutazioni motivate dei rischi per assicurare la riuscita di ogni singolo progetto.

Trasporto di materiale: innovazioni di KUKA

L’impegno quotidiano di KUKA è rivolto al futuro del settore aerospaziale. Queste sono le innovazioni con cui portiamo avanti Industrie 4.0:

  • Set di robotica KUKA e sistema a pinze
    Per ogni applicazione avete un’ampia scelta di componenti aggiuntivi.
  • fornitura di moduli basati su AGV/MGV
    Forniamo tutti i moduli necessari per sistemi di trasporto senza/con conducente.
  • KUKA omniMove
    La nostra piattaforma mobile per carichi pesanti e trasporto rack è ideale per processi di produzione nell’industria aerospaziale – rapida, con movimento omnidirezionale ed estremamente precisa.
  • Attrezzatura innovativa per la produzione
    Offriamo la dotazione di ultima generazione per componenti di grandi dimensioni di aeromobili quali sospensioni e derive per aerei di linea di grandi dimensioni.
  • Analisi del flusso di materiali di KUKA Aerospace
    La nostra analisi del flusso di materiali all’interno di un impianto garantisce un trasporto di materiale snello – dalla stazione di carico ai punti di assemblaggio. Contenitori e mensole vuoti vengono rimossi con efficienza e rapidità.
Airbus utilizza con successo per la costruzione della sua nave ammiraglia A380 il KUKA omniMove. 
OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.