Massima sicurezza laser con il KUKA LaserSpy®

Protezione perfetta dai raggi laser: Il KUKA LaserSpy® è un sensore di sicurezza laser certificato TÜV, che monitora la barriera laser elettronicamente e attivamente. I raggi emessi vengono bloccati ancora prima che possano arrecare danni, garantendo la massima sicurezza laser possibile del vostro impianto e del vostro personale.

Un fattore decisivo per la sicurezza laser degli impianti in caso di malfunzionamento è la durata di esposizione. Un modo di soddisfare economicamente le necessarie norme di sicurezza è usare una parte di protezione elettronica e monitorata attivamente. Per questo motivo KUKA ha sviluppato il sensore di sicurezza LaserSpy®. Si installa rapidamente ed è semplice da utilizzare. Preparate i vostri impianti per maggiori prestazioni laser.

Il funzionamento di KUKA LaserSpy®

Il LaserSpy® è un sensore ottico, che monitora lo spazio a tenuta di luce all’interno di una parete di protezione in pannelli doppi. Qui è dove riconosce radiazioni laser continue o pulsate in un intervallo di lunghezza d’onda nel vicino infrarosso (NIR) (da 820 a 1.100 nanometri) e reagisce di conseguenza.

Ogni sensore è costituito da diversi rilevatori, collocati in circolo attorno a un nucleo. Con il LaserSpy® si può monitorare uno spazio di 3,5 metri in tutte le direzioni. Questo significa che occorre solo un sensore, anche per elementi dalla superficie ampia.

In che modo il LaserSpy® protegge quando occorre?

  • Un raggio laser penetra la prima parete. Il LaserSpy® altamente sensibile misura la radiazione in ingresso.
  • Prima che il raggio laser possa penetrare la parete di protezione esterna, il LaserSpy® apre il circuito di sicurezza.
  • Il LaserSpy® disattiva quindi il circuito dell’arresto di emergenza tramite la sorgente laser.
  • Il tempo di risposta del LaserSpy® è così veloce che con un laser a potenza elevata sono sufficienti persino le doppie pareti sottili con una distanza di circa 35 millimetri.

 

Il risultato: la sicurezza laser per l’impianto e gli operatori è garantita in qualsiasi momento.

KUKA LaserSpy® è conforme alle norme più rigide in materia di sicurezza

 EN ISO 13849-2:2008

Categoria 4/Performance Level (PL) e

PFH=1,912e-9/h con vita di servizio 15 anni
 IEC 61508:2001 Livello di integrità sicurezza 2 (SIL 2) con vita di servizio 15 anni
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (classificazione di autocontrollo)
Il KUKA LaserSpy® fornisce nelle celle di saldatura maggiore sicurezza laser.

Approfittate di questi vantaggi:

  • Funzione arresto di emergenza tramite intervento attivo nel circuito di sicurezza della sorgente laser
  • Adatto per tutti i laser di massima qualità del raggio in un intervallo di lunghezza d’onda nel vicino infrarosso (da 820 a 1.100 nanometri), indipendentemente dalla potenza laser installata
  • Installazione semplice: preparazione con schema foratura, fissaggio con viti autofilettanti, senza ver aperto l’alloggiamento elettronico
  • Sensore di automonitoraggio, che si testa per eventuali malfunzionamenti

Attrezzare impianti esistenti

Il vostro impianto soddisfa i seguenti requisiti? Rivolgetevi a noi per un’offerta adeguata. Possiamo attrezzare il vostro impianto rapidamente e senza difficoltà con il KUKA LaserSpy®.

  • La cabina del vostro impianto ha una parete a doppio pannello, senza riempimenti e controventature.
  • La distanza tra le due pareti esterne della parete doppia è almeno 35 mm.
  • Gli elementi della parete sono a tenuta di luce.

Accessori aggiuntivi per il KUKA LaserSpy®

Con il KUKA LaserSpy® ricevete una soluzione completa da un unico fornitore – montaggio accessori compreso. Su richiesta, vi forniamo l’utensile adeguato. Così potete mettere in funzione il vostro LaserSpy® in brevissimo tempo.

Completate il vostro KUKA LaserSpy® con il seguente accessorio:

  • cavo premontato con diversi attacchi
  • Connettore terminale
  • LaserSpy® Tester

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

OK