La vostra attività - la nostra soluzione
Tra i processi laser che possiamo realizzare con le nostre ottiche e i nostri sistemi figurano, per esempio:
La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata.
Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
Compatti, robusti e flessibili - i nostri componenti per la saldatura laser sono stati sviluppati per le condizioni estreme in applicazioni industriali. Per voi significa questo: straordinaria funzionalità combinata con un design ottimizzato per l’automazione.
Da singoli componenti a celle o sistemi - KUKA offre la giusta soluzione per eseguire con efficienza complessi processi di saldatura. Questo riguarda anche le ottiche di lavorazione laser adeguate, ovviamente. La nostra gamma di prodotti comprende, tra l’altro, ottiche di saldatura e ottiche di rivestimento (polvere). Sviluppiamo e produciamo internamente. Questo ci consente di adattarle alle vostre applicazioni, insieme ai nostri sistemi cinematici. Le ottiche laser evidenziano i loro vantaggi, tra l’altro, nel nostro dispositivo di estremità KS HybridTec: la testa di saldatura compatta è stata appositamente concepita per la saldatura ibrida laser.
Tutte le ottiche laser di lavorazione KUKA sono compatibili con diversi sistemi di manipolazione, tra cui robot, sistemi a portale o sistemi cinematici speciali.
Tra i processi laser che possiamo realizzare con le nostre ottiche e i nostri sistemi figurano, per esempio:
L’ottica di saldatura compatta MWO-I-Powder è progettata in particolare per saldatura laser a riporto con additivi in polvere. Si basa sull’ottica di saldatura modulare (Modular Welding Optics, MWO) - un sistema modulare di ottiche compatto e funzionale. Questo permette di adeguare le ottiche esattamente alla vostra applicazione e alle esigenze di processo.
L’ottica motorizzata con zoom e polvere è stata sviluppata in collaborazione con il Fraunhofer ILT sulla base di un brevetto comune. Consente larghezze variabili di guida con un Tool-Center-Point costante.
Il KS HybridTec è stato sviluppato appositamente per la saldatura ibrida laser: consente di sfruttare ottimamente i vantaggi offerti dalla saldatura laser e dalla saldatura ad arco. Avete particolari esigenze riguardo a processo e cordone? La testa di saldatura si può adattare con precisione - grazie al design flessibile, alla tecnologia dei sensori di ultima generazione e al pacchetto software adatto. La versione base include ottiche laser con una lunghezza focale programmabile. Se occorre, il dispositivo di estremità può essere combinato con altre ottiche.