Scegli la tua località:

Paese

KS PULSE: parti di veicolo trasportati su una linea 

KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy) è un sistema di trasporto basato su pallet per linee di montaggio automatizzate nella produzione di carrozzerie. Grazie alla presenza di parti poco mobili, il sistema è estremamente poco suscettibile agli errori e lavora inoltre ad una velocità molto sostenuta.


Il KS PULSE consente processi più veloci e più flessibili nella produzione di carrozzerie. L’elemento principale del sistema di trasporto è un telaio, che con l’ausilio di diversi skid trasporta i singoli componenti della carrozzeria lungo la linea di montaggio. Gli skid sono interscambiabili, il che consente la produzione di più modelli. Il telaio è, attraverso le stazioni del processo, mosso da motori sincroni lineari. 

Il funzionamento di KS PULSE

I telai sono trasportati lungo la linea con velocità e precisione da una tecnologia di motori sincroni lineari. Altri componenti PULSE quali tavole rotanti o respingenti del sistema PULSE, sono usati per creare un percorso circolare completo.

Per il posizionamento esatto a più/meno 0,1 millimetri non occorrono altri sensori. Il trasferimento alle singole stazioni e le protezione da collisione dei telai sono integrati nel software PULSE. 

Su un telaio può essere collocato qualsiasi skid scelto, il che conferisce la capacità di produrre una grande molteplicità di modelli.

PULSE offre diverse opzioni di produzione grazie alle quali l’impianto può essere adattato ai singoli scenari di produzione.

KS PULSE: esempio di un impianto in forma schematica

Vantaggi di KS PULSE

  • Elevata produttività: il KS PULS offre una velocità straordinariamente elevata e ridottissimi tempi non produttivi.
  • Elevata flessibilità: i pallet possono essere scambiati in qualsiasi momento per la produzione di più modelli di veicoli.
  • Costi di produzione contenuti: PULSE non necessita praticamente di nessuna parte mobile. Questo si traduce in una ridotta probabilità di errore. Inoltre i pochi componenti possono essere facilmente sostituiti, e questo comporta bassi costi di manutenzione.