Scegli la tua località:

Paese

Pressa a colonna

Con lo sviluppo di una nuova serie di presse, di una moderna generazione di controllo con touch display e un concetto di azionamento con servomotore, KUKA ha la soluzione ottimale per soddisfare le crescenti esigenze della produzione.


Le presse di sbavatura: flessibili ed efficienti sotto il profilo dell’energia

Con le presse a colonna della serie Reis Robotics proponiamo oltre 30 modelli diversi. Approfittate di soluzioni ottimali e di tanti vantaggi - per l’esercizio manuale e per quello automatico:

  • precisione, velocità e durabilità straordinarie
  • guide colonne dal gioco ridotto e strutture delle presse resistenti alle curvature per garantire un taglio preciso
  • sbavatura e lavorazione di diversi livelli in un attrezzaggio garantiscono sostenibilità economica e redditività elevate
  • La nuova generazione di controlli DIALOG IV con comando touch intuitivo consente di creare, modificare, salvare e riprodurre rapidamente i programmi specifici per utensili
  • il nuovo sistema servoidraulico della pressa di sbavatura riduce il fabbisogno di energia anche del 60% (a seconda di cliente e componente)

Dotazione di base della pressa a colonna

Ogni pressa di sbavatura Reis è dotata di un pacchetto base, che può essere ampliato per inserire accessori opzionali, come richiesto. La dotazione di base di facile uso di una pressa a colonna comprende:

  • Porta si sicurezza elettrica automatica sul lato operatore
  • Armadio di controllo sulla macchina (a destra)
  • Armadio mezzi di esercizio(a sinistra) con tutte le unità di controllo pertinenti
  • Interfaccia USB per salvare i programmi delle applicazioni
  • Controllo premilamiera e cilindro 60kN, corsa 200 mm
  • Due collegamenti a spostamento laterale sull’armadio mezzi di esercizio
  • Aspirazione utensili sull’armadio mezzi di esercizio
  • Fori per centraggi utensili
  • Verniciatura RAL 7035

Varianti e pacchetti opzionali

La pressa a colonna è disponibile in diverse versioni. Questo ci consente di far fronte alle vostre esigenze in modo ottimale. Le forze di pressione sono tra 300 e 3.000 kN. Anche l’altezza di installazione e la grandezza del passaggio tra colonne variano a seconda del modello. La pressa di sbavatura è disponibile a 4 e a 3 colonne (a scelta posteriori destra/sinistra).


30 tonnellate 65 tonnellate 100 tonnellate 200 tonnellate 300 tonnellate
SEP08-05 X



SEP10-07 X X


SEP13-07 X X X

SEP13-10
X X

SEP16-10
X X X
SEP22-12

X X X


Sono disponibili in opzione anche altri accessori, per esempio un dispositivo di prelievo con impostazione manuale dell’altezza, console di cambio utensili e una pedana di lavoro. Per informazioni dettagliate su varianti e pacchetti opzionali, consultare la nostra scheda tecnica.

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie