Scegli la tua località:

Paese

Pressa per prova stampi

Le presse per prova stampi dell’ex Reis Robotics costituiscono la base duratura per qualità e precisione di massimo livello. Ogni costruttore di stampi che provi i suoi prodotti in una pressa, raggiunge un grado elevato di qualità del prodotto ed evita perdite di produzione e tempi improduttivi presso i suoi clienti.


Qualità e precisione nella costruzione dello stampo

La prova stampi figura tra le attività di controllo qualità nel settore della costruzione di stampi. Contribuisce a consegnare i migliori prodotti possibili, che hanno una lunghissima durata di servizio e a loro volta garantiscono prodotti ineccepibili nella produzione di tutti i giorni. Anche nel caso di stampi giganteschi, fessure di millimetri determinano se la forma si chiude ermeticamente o meno.

Le presse per prova stampi dell’ex Reis Robotics contribuiscono a prodotti finali migliori e a evitare cicli di prova impegnativi in termini di tempo e denaro nel contesto di produzione.

Vantaggi della pressa prova stampi

Un fattore decisivo per le presse per prove stampi di KUKA è la distribuzione uniforme della forza sul pistone. Questo è possibile grazie a profilati fusi e con scanalature e piastre di fissaggio. Rispetto ai profilati in acciaio saldati, trasmettono le forze con una distorsione estremamente piccola e con il massimo della precisione.

Inoltre le ampiamente apprezzate presse per prove stampi presentano molti altri vantaggi:

  • comando comodo per mezzo di joystick a regolazione continua per pressione e velocità
  • tecnologia intelligente di controllo che impedisce errori dell’operatore
  • display con testo in chiaro per feedback comprensibili sullo stato del sistema
  • lavoro ergonomico grazie alla possibilità di spostare la metà superiore dello stampo di 180°
  • grande spazio tra colonne che consente l’inserimento di stampi grandi
  • precisione di posizionamento orizzontale della piastra del carrello: 0,04mm
  • parallelismo in piano di entrambe le piastre di fissaggio entro +/- 0,1mm ogni 1.000 mm
Le presse per prove stampi di KUKA forniscono un qualità precisa.

Scegliere la variante adatta

 

Con otto diverse presse per prova stampi copriamo tutte le vostre esigenze in materia di forme. Le superfici di fissaggio spaziano da 800 mm x 1.100 mm fino a 4.000 mm x 3.000 mm. Le pressioni di chiusura raggiungono i 4.000 kN.

Non esitate a contattarci per trovare la pressa per prova stampi ideale per le vostre esigenze. Saremo lieti di consigliarvi nella scelta.

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie