Scegli la tua località:

Paese

KUKA rotary friction welding machines

KUKA friction welding machines are produced in Augsburg. Our broad product portfolio offers machines with forge forces between 1 and 10,000 kN. In addition to our standard machines for universal use, we also offer special machines customized to your product and process.


Macchine speciali personalizzate

Hai dei componenti particolari che non possono essere saldati con le nostre macchine standard o vuoi una configurazione speciale? Per questo KUKA ti offre soluzione giusta, con le macchine speciali della famiglia RS. Il grafico seguente mostra una selezione. Su richiesta sono possibili altre configurazioni.

Panoramica dei diametri di saldatura delle macchine RS.

Sei interessato ad una macchina per la saldatura ad attrito con rotazione?

Saremo lieti di consigliarvi nella scelta.

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie