Scegli la tua località:

Paese

Saldatura ad attrito in conto terzi

Soluzioni complete nel campo della saldatura ad attrito con rotazione, dalla consulenza e convalida dei processi alla costruzione di prototipi fino alla produzione completa dei più svariati pezzi e lotti, il tutto con una qualità costantemente elevata.


Lavorazione in conto terzi secondo standard di settore elevati

Con oltre 50 anni di esperienza nella saldatura ad attrito con rotazione e due centri certificati per la saldatura ad attrito ad Augusta (Germania) e Halesowen (Gran Bretagna), KUKA dispone di un parco macchine ampio e diversificato con un campo di lavoro di 2-300 t (forza di ricalcatura 20-3000 kN) per la saldatura di componenti con sezioni da 10 a 30.000 millimetri quadri (acciaio).
La nostra azienda può contare su un laboratorio metallurgico interno, possibilità di trattamento termico prima e dopo la saldatura e diverse soluzioni per la preparazione dei pezzi al processo di saldatura. Eseguiamo la saldatura ad attrito di materiali metallici in conformità alla norma DIN EN ISO 15620:2019.

Lavorazione in conto terzi di componenti individuali di qualsiasi dimensione, anche combinazioni di materiali bimetallici

Le possibilità di saldatura ad attrito riguardano diversi materiali in acciaio e numerose combinazioni di materiali, tra cui la giunzione di materiali simili e dissimili come ad esempio rame con alluminio, rame con acciaio inossidabile, alluminio con acciaio inossidabile, acciaio da costruzione con acciaio inossidabile, titanio con alluminio, leghe di nichel e titanio e molte altre. È inoltre disponibile un’ampia scelta di geometrie come ad es. barra su barra, tubo su barra, barra su piastra, tubo su piastra e tubo su tubo. Le saldatrici ad attrito per rotazione KUKA e Thompson rendono possibile questa grande varietà di combinazioni di materiali, garantendo la lavorazione di metalli per le più svariate applicazioni e settori d’impiego.

Saldatura ad attrito con KUKA: tutto da un unico fornitore

La nostra ampia gamma di soluzioni per la lavorazione dei metalli è supportata dalla consulenza su materiali, geometria, metallurgia, preparazione e finitura dei cordoni di saldatura. L’intera produzione è poi garantita sul posto dal nostro know-how in campo metallurgico.

  • Consulenza sui processi 

    • Studi di fattibilità per applicazioni specifiche
    • Consulenza sulla geometria dei cordoni di saldatura e sulla scelta dei materiali
  • Sviluppo di prodotti

    • Partner nello sviluppo dei prodotti del cliente
    • Qualificazione del processo di saldatura per applicazioni specifiche
  • Costruzione di prototipi

    • Costruzione di prototipi come base per il controllo e la lavorazione
    • Accompagnamento durante l’intero processo fino al prodotto finito
    • Serie zero e campionamenti
  • Saldatura di lotti di produzione

    • Da lotti di dimensioni limitate alla produzione in serie

Ulteriori servizi nel campo della saldatura per rotazione

  • Lavorazioni meccaniche – Processi di lavorazione necessari prima o dopo la saldatura ad attrito
  • Rimozione di bave di saldatura – Per determinate macchine e applicazioni è possibile rimuovere automaticamente la bava che si forma durante la saldatura.
  • Trattamento termico – Prima e dopo la saldatura
  • Prelavaggio – Lavaggio preliminare di determinati componenti nel nostro impianto di pulizia industriale, per rimuovere grassi/oli e altre possibili impurità (nella sede di Halesowen).

Altri procedimenti di lavorazione dei metalli 

Produzione di ordini nel campo della saldatura Magnetarc ed elaborazione di saldature di lamiere sottili e spesse. 

Cercate un partner per la lavorazione dei metalli? 

Richiedete informazioni non vincolanti sulla lavorazione in conto terzi per il vostro settore. 

Utilizziamo i cookie

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie