Selezionare il paese:

Paese

Sistemi di Trasporto Autonomo

L’intralogistica intelligente è l’elemento chiave della quarta rivoluzione industriale. KUKA sviluppa e integra sistemi di trasporto autonomo (AGVS) per collegare in modo flessibile per rendere la vostra produzione e logistica di magazzino versatili e ampliabili

Flessibilità nei processi di produzione industriale

Il cambiamento digitale, la concorrenza globale e la crescente diversità delle varianti con lotti di dimensioni variabili richiedono una produzione flessibile. Fattori chiave per soddisfare questi requisiti sono la connettività dei processi di produzione industriale e dei componenti. L’IIoT e i sistemi di trasporto autonomi sono fattori importanti in questo contesto, che rompono le strutture di produzione statiche e consentono concetti di intralogistica completamente automatizzati e versatili. KUKA sviluppa e integra sistemi di trasporto intelligenti autonomi (AGVS) che rendono l’intralogistica della vostra produzione completamente automatizzata, flessibile in termini di ubicazione e scalabile.

I vantaggi dei sistemi di trasporto intelligenti autonomi

In qualità di uno degli specialisti di automazione leader a livello mondiale, KUKA supporta le aziende manifatturiere in tutto il percorso di ottimizzazione della creazione di valore con AGVS completamente automatizzati. Efficienti sistemi di trasporto intralogistico rivoluzionano il flusso dei materiali attraverso la trasparenza e il controllo intelligente.


I vantaggi dei sistemi di trasporto intelligenti senza conducente


Riduzione dei costi di investimento e di gestione

Il controllo principale KUKA AIVI basato sull’intelligenza artificiale naviga l’AGV su percorsi calcolati ad hoc per la massima efficienza e il massimo sfruttamento. Ciò consente di ridurre il numero di AGV utilizzati. Di conseguenza, i costi di investimento e di gestione possono essere notevolmente ridotti.

Installazione più veloce

Le soluzioni di virtualizzazione permettono di simulare ed emulare i processi di linea delle applicazioni AGV. In questo modo i processi di installazione possono essere ottimizzati. Inoltre, il tasso di errore durante il commissioning può essere ridotto grazie a training virtuali.

Tempi di reazione ridotti

Con l’impiego di KUKA AIVI, il centro di comando intelligente, che controlla i veicoli da trasporto senza conducente (AGV) all'interno dell’ambiente di produzione, il flusso dei materiali diventa localmente flessibile e trasparente. Ciò consente una risposta più rapida al cambiamento della domanda, una programmazione più precisa e una precisione delle scadenze garantita.

Riduzione dei danni di trasporto e dei tassi di guasti

L’utilizzo degli AGVS permette di avere percorsi di trasporto liberi e una maggiore sicurezza nella produzione. Le caratteristiche di sicurezza degli AGV e la loro navigazione tramite il controllo principale intelligente KUKA AIVI riducono i danni di trasporto e i tassi di guasti. Questo aumenta notevolmente la flessibilità e la redditività della vostra produzione.

Specialisti dell’automazione per i sistemi intralogistici nel vostro settore

KUKA serve una grande varietà di settori con un portafoglio completo di concetti di intralogistica efficiente. Grazie all’integrazione di numerosi sistemi di trasporto innovativi senza conducente, nella produzione industriale nei settori automobilistico, elettronico, della logistica di magazzino, dei beni di consumo, aviazione, aerospaziale e sanitario, KUKA si è già affermata come affidabile specialista dell’automazione per i sistemi intralogistici intelligenti.

Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie