Cinematiche lineari di KUKA

KUKA offre un’ampia gamma di versatili cinematiche lineari, che si possono adattare perfettamente alle esigenze di automazione del cliente. Disponibili con  diverse lunghezze di corsa e opzioni aggiuntive per consentire un concatenamento efficiente di cicli di lavoro tra macchine e impianti.

Con le cinematiche lineari di KUKA garantite la massima efficienza di processo nel concatenamento automatizzato di cicli di lavoro tra macchine di stampaggio ad iniezione, macchine utensili e impianti di lavorazione. Le cinematiche lineari sono perfette per attività quali il carico e lo scarico automatico, la rotazione e il trasferimento. Combinando moduli standard  si possono attuare anche soluzioni per portali  nonché robot di carico e scarico a due assi.

Con le cinematiche lineari di KUKA optate per la versatilità: portate da 16 a 600 chilogrammi, precisione di ripetibilità di più/meno 0,1-0,3 millimetri e diverse lunghezze di corsa. Potete adattare in modo flessibile gli impianti alle vostre esigenze installando assi esterni di rotazione e diversi dispositivi di presa.

Cinematiche lineari, concatenamento e manipolazione

Le cinematiche lineari sono perfette per il concatenamento e la manipolazione nelle applicazioni più diverse.

Cinematiche lineari di KUKA: i vostri vantaggi

Ampia area di lavoro

Con le nostre cinematiche lineari possiamo coprire grandi aree di lavoro, grazie al raggio d’azione degli assi. L’asse uno ha ad esempio una corsa fino a 45.000 millimetri.  L’asse due raggiunge da 500 fino  in alcuni casi a 2.000 millimetri, l’asse tre raggiunge 3.000 millimetri.

Profilo d'ingombro ridotto

Grazie agli ingombri ridotti al minimo, lo spazio di lavoro all’interno del robot può essere completamente utilizzato, a parte lo spazio per il fissaggio. Questo garantisce la massima accessibilità e aumenta la flessibilità.

Vasta gamma

Le nostre unità cinetiche lineari coprono un ampio ventaglio. Sono disponibili con portate da 16 fino a 600 chilogrammi sull’asse tre. La nostra gamma propone anche raggi d’azione e versioni diverse. Questo apre un’ampia scelta di potenziali applicazioni.

Ampliamenti versatili

Le cinematiche lineari di KUKA si possono ampliare, se lo si desidera – con grandi carichi supplementari a bordo per gli assi di trasferimento e trasversali. A seconda delle dimensioni del robot, l’asse di trasferimento può sollevare fino a 1.100 chilogrammi e l’asse trasversale fino a 375 chilogrammi.

Cinematiche lineari: Dati tecnici


Portata 
Numero assi interpolati Precisione  di ripetibilità Peso *
RL16 16 kg 3 ± 0,1 mm 305 kg
RL50 50 kg 3 ± 0,1 mm 650 kg
RL80 80 kg 3 ± 0,1 mm 1200 kg
RL130 130 kg 3 ± 0,2 mm 2450 kg
RL300 300 kg 3 ± 0,3 mm 2450 kg
RL600 600 kg 3 ± 0,3 mm 2500 kg
* Il peso si riferisce all’unità di base comprensiva delle corse minori,  esclusi ampliamenti delle corse, supporti e assi esterni del robot.

Cinematiche lineari specifiche per il cliente

Desiderate informazioni dettagliate sulle nostre cinematiche lineari? Oppure desiderate informazioni più precise sulle possibilità individuali di adattamento e sulle soluzioni particolari? KUKA offre per ogni esigenza una soluzione su misura. Mettetevi in contatto con noi. Insieme troveremo il sistema adatto a voi.

Impostazioni cookie OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Impostazioni cookie