KUKA LBR class-A/B power wrench

The KUKA LBR class-A/B power wrench is an optimal addition to the LBR iiwa. It can be integrated quickly and easily into existing production systems. In this way you have at your disposal the ideal power wrench for safety-critical screwed connections requiring documentation. 

Avvitatrici KUKA LBR classe A/B; i vostri vantaggi

  • L’avvitatrice è adatta per tutte le viti consuete - anche nel range di coppia elevato.
  • Il raccordo può anche avvenire in più livelli.
  • Può essere facilmente e rapidamente integrata in impianti di produzione esistenti.
  • La meccanica è configurata in modo ottimale per la taratura tattile da parte del robot.
  • Integrazione facile e veloce con KUKA sunrise.Screw Toolbox - disponibile a partire da dicembre 2017.
L’avvitatrice KUKA LBR classe A/B

Lavorare senza recinzioni di protezione con l’avvitatrice KUKA LBR classe A/B

La nostra avvitatrice KUKA LBR classe A/B si può integrare alla perfezione nell’ambito della collaborazione tra uomo e robotQuesto risultato è possibile grazie alle seguenti funzioni: 

  • Accoppiamento automatico e alimentazione integrata dell’energia
    In fase di montaggio dell’utensile avviene l’accoppiamento automatico per l’energia. L’alimentazione dell’energia è integrata – senza condotte esterne e quindi senza forze di disturbo.
  • Adatta per l’HRC e sicura
    Il design è arrotondato e quindi adatto all’HRC. In caso di collisione o di arresto di emergenza, l’avvitatrice può essere arrestata in modo sicuro. Sull’avvitatrice non sono presenti punti di serraggio o schiacciamento.

Dati tecnici

  • Flangia mezzi di esercizio: MF inside electric
  • Coppia di serraggio: 5 - 21 Nm / 18 - 48 Nm / 20 - 65 Nm
  • N° giri: 370 / 331 / 235 giri al minuto
  • Classe di protezione: IP40
  • Presa di forza standard: 3/8 pollici, 1/2 centimetro quadrato
  • Comunicazione: LAN
  • Trasmissione energia: interna
  • Alimentazione di energia: 48 VDC
  • Peso: circa 3,6 chilogrammi
  • Temperatura ambiente: da 0 a 40 gradi Celsius

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Ok