Unità lineare KUKA KL 2000

La KL 2000 è un'unità lineare KUKA indipendente per il montaggio a pavimento. Viene usata come asse addizionale di un robot. Il comando avviene mediante il rispettivo sistema di controllo del robot.

Panoramica dell'unità lineare KL 2000

La KL 2000 è ottimizzata per tutti i robot della serie KR QUANTEC, ad eccezione di mensola (K) e concatenatore per presse (press).

Si contraddistingue soprattutto per i vantaggi che offre:

  • Flessibilità
    Lunghi percorsi di traslazione fino a 30 m moltiplicano lo spazio di lavoro e il raggio d'azione del robot. Le unità lineari sono perfette per la concatenazione degli impianti. Inoltre, in caso di equipaggiamenti supplementari per applicazioni specifiche, è possibile la guida congiunta di carrelli tender.
  • Potenza
    Performance ed efficienza energetica migliori grazie alla massa ridotta di supporto e carrello.
  • Modularità
    Grazie alla struttura modulare dell'unità lineare è possibile ampliarne a piacere la lunghezza utilizzando componenti standard.
  • Precisione
    È possibile comandare fino ad un massimo di quattro robot su un'asse lineare. Più posizioni di robot sull'asse lineare permettono un orientamento ottimale per lo svolgimento delle operazioni richieste nello spazio di lavoro disponibile.

Campi d'impiego della KL 2000

  • Movimentazione, carico e scarico
  • Saldatura a punti
  • Macchine per la lavorazione della plastica
  • Macchine utensili di trasformazione
  • Altre operazioni di movimentazione
  • Saldatura laser
  • Caricamento, allestimento
  • Movimentazione su altre macchine
  • Saldatura e brasatura
  • Macchine di pressofusione per metalli e impianti per fonderia
  • Impianti da fucina
  • Misurazione, collaudo e prova

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Ok