Unità lineare KUKA KL 3000
Massima produttività – su tutta la linea. Le unità lineari KUKA permettono di ampliare notevolmente gli spazi di lavoro e dunque il raggio d'azione dei robot KUKA.
Queste unità, in più, offrono un altro vantaggio determinante: le unità lineari lavorano come un asse addizionale integrato e non richiedono dunque un sistema di controllo aggiuntivo. Di conseguenza producono notevoli risparmi sia in termini di costi che di tempi di lavoro.
I vantaggi della KL 3000
Flessibile ed estensibile
L'unità lineare KUKA KL 3000 è la soluzione ideale per carichi pesanti fino a 1.000 kg. Lunghi percorsi di traslazione fino a 30 metri (con passi di 1,0 m) ampliano enormemente lo spazio di lavoro e il raggio d'azione del robot. Esso può dunque svolgere diverse mansioni, senza necessità di integrare attrezzature aggiuntive.
I vantaggi: maggiori possibilità d'applicazione e minori costi.
Produttività e precisione di posizionamento
Per mezzo di carrelli, sull'unità KL 3000 possono operare anche due robot, incrementando la produttività dell'intera linea. Molteplici posizioni del robot sull'asse lineare permettono un orientamento ottimale per lo svolgimento delle operazioni richieste nello spazio di lavoro disponibile. Movimentando i pezzi o gli utensili con carrelli aggiuntivi (tender) è possibile ridurre ulteriormente i tempi del ciclo produttivo.
I vantaggi: maggiore produttività e massimi risultati di processo.
Versatilità e potenza
La KL 3000 può essere installata a pavimento garantendo la massima sicurezza di lavoro. Per aspre condizioni di lavorazione l'unità può essere equipaggiata con una copertura di protezione dallo sporco. È così assicurato il funzionamento sempre perfetto dell'impianto.
I vantaggi: massima affidabilità e lunga durata.
Campi d'impiego dell'unità lineare KL 3000
- Movimentazione, carico e scarico
- Macchine per lavorazione della plastica
- Macchine utensili per l'asportazione di truciolo
- Altre operazioni di movimentazione
- Caricamento, allestimento
- Movimentazione su altre macchine
- Macchine di pressofusione per metalli e impianti per fonderia
- Macchine utensili di trasformazione
- Misurazione, collaudo e prova