Scegli la tua località:

Paese

Portale di taglio laser KR70 LP

La seconda generazione dei portali di taglio laser KUKA unisce una struttura leggera ad una tecnologia di azionamento e di comando basata su robot con la massima dinamica. Il portale KR70 LP è stato ottimizzato appositamente per il taglio laser di componenti complessi.


Taglio laser con il KR70 LP: Vantaggi:

Spazio di lavoro variabile

La struttura modulare del KR70 LP permette di realizzare spazi di lavoro fino a 90 m³. Grazie a questa versatilità, il portale laser KUKA è un investimento sicuro nonché un tool affidabile per le operazioni di lavorazione più impegnative.

Impiego di tutti i laser a fibra

Grazie alla possibilità di integrare le più diverse sorgenti laser, KUKA crea il presupposto per realizzare attività di automazione personalizzate con la più moderna e precisa tecnologia laser.

Ottica di taglio compatta, altamente integrata

Costruita per le condizioni di produzioni più difficili, la nuova ottica laser garantisce la massima qualità di taglio e profili d’ingombro minimi.

La più moderna tecnologia di azionamento e di comando

Con l’impiego dei più moderni motori e riduttori della produzione di serie della robotica, si raggiungono altissime prestazioni e massima affidabilità, nonché dinamica e precisione eccezionale. Inoltre, in qualità di precursori, con l’impiego del controllo KR C definiamo gli standard per l'automazione di oggi e di domani. Diminuiscono i costi di integrazione, manutenzione e cura e al contempo aumenta l’efficienza e la flessibilità.

I componenti del KR70 LP

  • KR70 con corsa di base (A1 = 1.000 mm, A2 = 1.000 mm, A3 = 500 mm) e un’altezza di base di 3.170 mm 
  • Modulo dell'asse del polso con ottica di taglio laser
  • Controllo robot KR C4
 

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie