KR 30 JET

Il sistema robotico KR 30 JET è composto da asse lineare, robot a braccio articolato e modulo dell'asse JET TRACK. Grazie al montaggio sopratesta o laterale e alla versione variabile nonché alla lunghezza dell'unità lineare, con questo sistema di automazione potete adattare il vostro processo produttivo alle vostre esigenze. 

Con KR 30 JET potete automatizzare con flessibilità le attività di comando e movimentazione dei materiali su distanze fino a 30 metri. Diverse varianti di portale ed un'unità lineare speciale, consentono il massimo della velocità e dello spazio operativo.

 

La struttura modulare di KR 30 JET consente di svolgere cicli di programmazione personalizzati specifici per utilizzatore e attività. Grazie all'utilizzo di max. due robot sull'asse di traslazione JET, è possibile controllare più macchine o posizioni contemporaneamente, ottimizzando il processo produttivo.

2147483647 - -2147483648 Portata in kg

1,79769313486232E+308 - -1,79769313486232E+308 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Straordinariamente rapido

Grazie al peso contenuto, KR 30 JET offre velocità e accelerazioni massime su tutti gli assi. Ciò, dall'alto delle macchine, consente un prelevamento rapido, accurato e con precisione di ripetibilità. 

Risparmio di spazio su tutta la linea

KR 30 JET consente di risparmiare prezioso spazio nel capannone e offre nuovi spazi operativi. Inoltre, grazie alla versione a portale si possono raggiungere e concatenare più macchine su una lunghezza fino a 30 m.

Estensibile in ogni posizione

Grazie alla combinazione della più moderna tecnologia lineare e articolata, è possibile posizionare in modo ottimale il ginocchio del robot, sopratesta o lateralmente sulla parete. La simmetria ideale degli assi consente al robot di accedere alla macchina.

Concatenazione flessibile

Il KR 30 JET può essere adattato all'attività in modo flessibile grazie alle diverse versioni. La lunghezza variabile dell'unità lineare nonché la scelta tra montaggio sopratesta o laterale consentono una concatenazione ottimale e una semplicità di riallestimento delle macchine utensili.

KR 30 JET dati in sintesi

Portata
Max. raggio d'azione
Modello
Ambiente per la versione
Posizione(i) di montaggio
Classe di protezione
Specification

Additional Links

Al centro download
Sistema di controllo
Robot Packs
Posizionatori & unità lineari
Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie